17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

透過型長距離検出光電センサ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透過型長距離検出光電センサ

販売終了

型番

FE7D-TLC6

2013年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

透過型長距離検出。30m、100m ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
透過
検出距離【区分】
10000超
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
有色面
光軸の配置種類
投光・受光部別体
検出光の種類
標準
検出光の色
赤色LED
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP66
ヘッド形状

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト