メカニカル部品技術窓口
「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高...
詳細情報を確認する



| 型番 | BSB16-25A | BSB16-25AZ | BSB16-25C | BSB16-25CZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | BSB16-25AR | BSB16-25AZR | BSB16-25CR | BSB16-25CZR | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | ||||
| 送り位置 | センター | サイド | |||
| 移動量 | ±3.2mm | ||||
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | ||||
| ガイド | リニアボールガイド | ||||
| 耐荷重 | 4kgf【39.2N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 3μm以内 | |||
| ピッチング | 30"以内 | ||||
| ヨーイング | 25"以内 | ||||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 2.0N・m | |||
| ヨー | 2.0N・m | ||||
| ロール | 3.5N・m | ||||
| モーメント剛性 | ピッチ | 1.9"/N・cm | |||
| ヨー | 1.1"/N・cm | ||||
| ロール | 1.1"/N・cm | ||||
| 平行度 | 30μm以内 | ||||
| 運動の平行度 | 10μm以内 | ||||
| 自重 | 0.07kg | ||||
| 主材質-表面処理 | ステンレス-低温黒色クロム処理 | ||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M2-4 4本 | ||||
| 型番 | BSB16-40A | BSB16-40AZ | BSB16-40C | BSB16-40CZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | BSB16-40AR | BSB16-40AZR | BSB16-40CR | BSB16-40CZR | |
| ステージ面サイズ | 40×40mm | ||||
| 送り位置 | センター | サイド | |||
| 移動量 | ±6.5 | ||||
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | ||||
| ガイド | リニアボールガイド | ||||
| 耐荷重 | 10kgf【98N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 1μm以内 | 3μm以内 | ||
| ピッチング | 25"以内 | ||||
| ヨーイング | 15"以内 | ||||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 5.0N・m | |||
| ヨー | 5.0N・m | ||||
| ロール | 5.0N・m | ||||
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.42"/N・cm | |||
| ヨー | 0.35"/N・cm | ||||
| ロール | 0.21"/N・cm | ||||
| 平行度 | 15μm以内 | ||||
| 運動の平行度 | 7μm以内 | ||||
| 自重 | 0.23kg | ||||
| 主材質-表面処理 | ステンレス-低温黒色クロム処理 | ||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-6 4本 | ||||
| 型番 | BSB16-60A | BSB16-60AZ | BSB16-60C | BSB16-60CZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | BSB16-60AR | BSB16-60AZR | BSB16-60CR | BSB16-60CZR | |
| ステージ面サイズ | 60×60mm | ||||
| 送り位置 | センター | サイド | |||
| 移動量 | ±6.5mm | ||||
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | ||||
| ガイド | リニアボールガイド | ||||
| 耐荷重 | 20kgf【196N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 3μm以内 | |||
| ピッチング | 25"以内 | ||||
| ヨーイング | 15"以内 | ||||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 10.0N・m | |||
| ヨー | 10.0N・m | ||||
| ロール | 9.0N・m | ||||
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.08"/N・cm | |||
| ヨー | 0.08"/N・cm | ||||
| ロール | 0.05"/N・cm | ||||
| 平行度 | 15μm以内 | ||||
| 運動の平行度 | 7μm以内 | ||||
| 自重 | 0.4kg | ||||
| 主材質-表面処理 | ステンレス-低温黒色クロム処理 | ||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-6 4本 | ||||
| 型番 | BSB16-80A | BSB16-80AZ | BSB16-80C | BSB16-80CZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | BSB16-80AR | BSB16-80AZR | BSB16-80CR | BSB16-80CZR | |
| ステージ面サイズ | 80×80mm | ||||
| 送り位置 | センター | サイド | |||
| 移動量 | ±12.5mm | ||||
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | ||||
| ガイド | リニアボールガイド | ||||
| 耐荷重 | 27.0kgf【264.6N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 3μm以内 | |||
| ピッチング | 25"以内 | ||||
| ヨーイング | 15"以内 | ||||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 18.2N・m | |||
| ヨー | 18.2N・m | ||||
| ロール | 17.7N・m | ||||
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.04"/N・cm | |||
| ヨー | 0.04"/N・cm | ||||
| ロール | 0.02"/N・cm | ||||
| 平行度 | 20μm以内 | ||||
| 運動の平行度 | 8μm以内 | ||||
| 自重 | 0.90kg | ||||
| 主材質-表面処理 | ステンレス-低温黒色クロム処理 | ||||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-6 4本 | ||||

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,500円 ( 23,650円 ) | 4日目 |
23,220円 ( 25,542円 ) | 4日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 4日目 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 4日目 |
19,780円 ( 21,758円 ) | 4日目 |
28,380円 ( 31,218円 ) | 4日目 |
18,404円 ( 20,244円 ) | 11日目 |
20,124円 ( 22,136円 ) | 11日目 |
28,724円 ( 31,596円 ) | 11日目 |
19,350円 ( 21,285円 ) | 4日目 |
23,220円 ( 25,542円 ) | 4日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 4日目 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 4日目 |
19,780円 ( 21,758円 ) | 4日目 |
28,380円 ( 31,218円 ) | 4日目 |
18,404円 ( 20,244円 ) | 11日目 |
20,124円 ( 22,136円 ) | 11日目 |
28,724円 ( 31,596円 ) | 11日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 4日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 4日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 4日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 4日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 4日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 4日目 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 4日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 11日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 11日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 11日目 |
23,220円 ( 25,542円 ) | 4日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 4日目 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 4日目 |
19,780円 ( 21,758円 ) | 4日目 |
28,380円 ( 31,218円 ) | 4日目 |
18,404円 ( 20,244円 ) | 11日目 |
20,124円 ( 22,136円 ) | 11日目 |
28,724円 ( 31,596円 ) | 11日目 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 4日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 11日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 11日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 11日目 |
23,220円 ( 25,542円 ) | 4日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 4日目 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 4日目 |
19,780円 ( 21,758円 ) | 4日目 |
28,380円 ( 31,218円 ) | 4日目 |
18,404円 ( 20,244円 ) | 11日目 |
20,124円 ( 22,136円 ) | 11日目 |
28,724円 ( 31,596円 ) | 11日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 4日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 4日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 4日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 4日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 4日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 4日目 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 4日目 |
18,920円 ( 20,812円 ) | 11日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 11日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 11日目 |
23,220円 ( 25,542円 ) | 4日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 4日目 |
「薄型×高剛性」を実現したリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・高精度 : 筐体に直接ガイドを加工し、移動精度や上下面の平行度が高いステージ
・薄 型 : 案内ガイド一体構造で薄型を実現
・低価格 : 独自の生産方式により、コストダウンを実現
【豊富な送りオプション】・より微細な位置決めをしたい : 粗微動マイクロメータ(最小読取0.5μm)、デジマチックマイクロメータ(最小表示1μm)
・送りピッチを変更・コストダウンしたい : 送りねじ_つまみ(P=0.25/0.5/1.0から選択可能)
・誤操作を防止&省スペースにしたい : 送りねじ_六角レンチ(P=0.25/0.5から選択可能)
【豊富なクランプオプション】・クランプ時のズレを軽減したい : ディスククランプ
・保持力を向上させたい : 対向クランプ
・操作・固定を一方向から行いたい : 操作側クランプ

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

駿河精機
クロスローラガイドステージ(B11)
X軸クロスローラガイドステージです。ステージ面サイズ25/40/60mmのクロスローラガイドステージになります。本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~