メカニカル部品技術窓口
高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・2本のマイク...
詳細情報を確認する

| 型番 | 勝手仕様 | 主材質 | 表面処理 | 移動量(mm) | 耐荷重 | 移動精度(以内) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真直度 | ヨー | ロール | |||||||
| B10- | 60 | LN:標準 RN:左右勝手違い | アルミ | 黒アルマイト処理 | 粗動±6.5 微動±0.3 | 5.0kgf【49.0N】 | 2μm | 20" | 10" |
| 80 | 無記号:標準 | 粗動±12.5 微動±0.3 | 6.0kgf【58.8N】 | ||||||
| 型番 | 許容モーメント荷重 (N・m) | モーメント剛性 ("/N・cm) | 平行度 (以内) | 運動の平行度 (以内) | 自重 (kg) | 付属ねじ (六角穴付ボルト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ | ヨー | ロール | ピッチ | ヨー | ロール | ||||||
| B10- | 60 | 8.6 | 6.4 | 5.6 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 30μm | 10μm | 0.4 | M4-6 4本 |
| 80 | 11.5 | 9.1 | 10.4 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.7 | ||||
高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・2本のマイクロメータにより粗微動操作が可能です
・微動用マイクロメータにより、粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~