メカニカル部品技術窓口
高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・2本のマイクロメータにより、粗微...
詳細を確認

| 型番 | 勝手仕様 | 主材質 | 表面処理 | 移動量(mm) | 耐荷重 | 移動精度(以内) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真直度 | ヨー | ロール | |||||||
| B70- | 60 | LK:標準 RK:左右勝手違い | アルミ | 黒アルマイト処理 | 粗動±6.5 微動±0.3 | 2.0kgf【19.6N】 | - | - | - |
| 80 | 無記号:標準 | 粗動±12.5 微動±0.3 | 3.0kgf【29.4N】 | 2μm | 20" | 10" | |||
| 型番 | 許容モーメント荷重 (N・m) | モーメント剛性 ("/N・cm) | 垂直度 (以内) | 運動の垂直度 (以内) | 自重 (kg) | 付属ねじ (六角穴付ボルト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ | ヨー | ロール | ピッチ | ヨー | ロール | ||||||
| B70- | 60 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 130μm | 35μm | 1.46 | M4-6 4本 |
| 80 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 140μm | 45μm | 2.34 | ||
高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・2本のマイクロメータにより、粗微動操作が可能
・B70-60は粗動±6.5mm、B70-80は粗動±12.5mmの移動量
・微動用マイクロメータにより、粗動で合わせた位置から±0.3mmの範囲で調整可能


駿河精機
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。ステンレス仕様となっており、材質面で剛性が向上しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
5通常価格(税別):43,390円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
4通常価格(税別):48,720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XYZ軸 リニアボール
0通常価格(税別):41,210円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):54,510円~

ミスミ
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
4通常価格(税別):42,160円~

駿河精機
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
0通常価格(税別):90,300円~

中央精機
DT XYZ軸ステージ(手動ステージ)
0通常価格(税別):41,899円~

中央精機
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ(手動ステージ)
0通常価格(税別):59,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~