17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)

  • 一部SALE 2026/01/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能

XY軸一体構造の透過穴型クロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・本...

詳細情報を確認する
  • 送り方式
    マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド
    クロスローラ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100.0
  • テーブル長さ (範囲) (mm)
    91~120
  • テーブル幅 (範囲) (mm)
    91~120
  • 高さ(範囲) (mm)
    25.1~30.0
  • テーブル材質
    アルミニウム
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    100
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    100
  • 耐荷重 (N)
    63.7
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    30
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    あり
  • テーブル真直度 (μm)
    3
  • テーブル平行度 (μm)
    50
  • クランプ
    標準
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • グリース仕様
    標準グリース
  • 移動精度(ピッチング) (")
    25
  • 移動精度(ヨーイング) (")
    15
  • 許容モーメント荷重 (N・m)
    ピッチ 4.6/ヨー 3.9/ロール 4.6
  • モーメント剛性 ("/N・m)
    ピッチ 0.07/ヨー 0.08/ロール 0.10
  • 運動の平行度 (μm)
    20
  • 直角度 (μm)
    10
  • 自重 (kg)
    1
  • 付属品
    六角穴付ボルト M4-14 4本
未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B27-100A

B27-100B

透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100A外形図
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100B外形図

B27-100C

B27-100CR

透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100C外形図
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100CR外形図

B27-100D

B27-100DR

透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100D外形図
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27) B27-100DR外形図

製品仕様

型番B27-100AB27-100BB27-100CB27-100D
(勝手違い)B27-100ARB27-100BRB27-100CRB27-100DR
ステージ面サイズ100×100mm
送り位置センターサイド
移動量±12.5mm粗動±6.5mm  微動±0.1mm±12.5mm粗動±6.5mm  微動±0.1mm
マイクロメータ最小読取10μm/目盛微動0.5μm/目盛10μm/目盛微動0.5μm/目盛
ガイドV溝レールとクロスローラ
耐荷重6.5kgf【63.7N】
移動精度真直度3μm
ピッチング25"
ヨーイング15"
許容モーメント荷重ピッチ4.6N・m
ヨー3.9N・m
ロール4.6N・m
モーメント剛性ピッチ0.07"/N・cm
ヨー0.08"/N・cm
ロール0.10"/N・cm
平行度50μm
運動の平行度20μm
直角度10μm
自重1.0kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-14  4本

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

送りツマミ位置

勝手違い

送り方式

(mm)

マイクロ最小読取

(μm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±10.1~30.0
±12.5
±12.5
センタ
左勝手
A/C:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
±12.5
±12.5
センタ
右勝手
A/C:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
10
1個
~±10.0
~±10.0
±6.5
±6.5
センタ
左勝手
B/D:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
0.5
10
1個
~±10.0
~±10.0
±6.5
±6.5
センタ
右勝手
B/D:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
0.5
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
±12.5
±12.5
サイド
左勝手
A/C:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
±12.5
±12.5
サイド
右勝手
A/C:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
10
1個
~±10.0
~±10.0
±6.5
±6.5
サイド
左勝手
B/D:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
0.5
10
1個
~±10.0
~±10.0
±6.5
±6.5
サイド
右勝手
B/D:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,600
( 104,060 )
4日目
94,60087,032
( 95,735 )
4日目
165,120
( 181,632 )
4日目
165,120151,910
( 167,101 )
4日目
94,600
( 104,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
94,600
( 104,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
165,120
( 181,632 )
5日目
165,120
( 181,632 )
5日目

詳細情報

基本情報

XY軸一体構造の透過穴型クロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・本体材質にアルミを用いており軽量・単軸ずつの組合せに比べ、本体の厚みを抑えることが可能。・透過穴径はΦ50(直径50mm)で、XYにストロークさせてもΦ40(直径40mm)は保たれます。

【用途】・試料の検査テーブルとして精細な位置決めに最適。
・ディスペンサヘッドの調整に最適。
・CCDカメラのアライメントに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)
リバーシブルステージ
VCR 超精密X・Y軸ステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
メーカー駿河精機ミスミ中央精機ミラック光学中央精機ミスミ
通常価格94,600-103,72031,37556,899178,999 -21,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目19日目5日目6日目〜在庫品1日目
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじハンドル-ラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラクロスローラボールスライドアリ溝V溝とクロスローラアリ溝
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.050.1~100.05.1~30.030.1~50.0100.1~5.1~30.0
テーブル長さ (範囲)(mm)91~12091~12026~4041~60121~-
テーブル幅 (範囲)(mm)91~12091~12026~4041~60121~26~40
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト