メカニカル部品技術窓口
送りねじタイプのアリ式ステージ(Z軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじ...
詳細情報を確認する



| 型番 | B05-23K | B05-43N-1 | |
|---|---|---|---|
| (勝手違い) | B05-23KR | B05-43NR-1 | |
| ステージ面サイズ | 40×80mm | 40×40mm | |
| 移動量 | +30-15mm | ±10mm | |
| ハンドル1回転の移動量 | 4.2mm | 4.2mm | |
| 最小読取 | バーニア目盛0.1mm | バーニア目盛0.1mm | |
| 耐荷重 | 1.5kgf【14.7N】 | 1.5kgf【14.7N】 | |
| 移動精度 | 真直度 | 30μm | 20μm |
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 4.0N・m | 3.0N・m |
| ヨー | 3.0N・m | 2.0N・m | |
| ロール | 2.0N・m | 2.0N・m | |
| 自重 | 0.39kg | 0.24kg | |
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-8 4本 | M3-8 4本 | |
送りねじタイプのアリ式ステージ(Z軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじで構成され、ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能
・クランプはレバー式を採用
・バーニア目盛(0.1mm)付き
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め


駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 クロスローラ
4通常価格(税別):15,290円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~