17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05)

  • 種類
    本体
  • 送り方式
    送りねじ
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • テーブル幅(範囲) (mm)
    26~40
  • 高さ(範囲) (mm)
    25.1~30.0
  • テーブル材質
    アルミニウム合金
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    40
  • テーブルサイズ(厚み) H (mm)
    29
  • 送りツマミ位置
    センタ押し
  • クランプ
    標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 送り方式 (mm)
    送りねじ_つまみ(P=4.2mm)
  • グリース仕様
    標準グリース
  • バーニア最小読取 (mm)
    0.1
  • 付属品
    六角穴付ボルト M3-14 4本
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B05-21KM

アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05) B05-21KM外形図

B05-41NM

アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05) B05-41NM外形図

B05-41NRM

アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05) B05-41NRM外形図

製品仕様

型番B05-21KMB05-41NM-1
(勝手違い)B05-21KRMB05-41NRM-1
ステージ面サイズ40×80mm40×40mm
移動量±30mm±10mm
ハンドル1回転の移動量4.2mm4.2mm
最小読取バーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mm
耐荷重4.0kgf【39.2N】2.5kgf【24.5N】
移動精度真直度30μm20μm
許容モーメント荷重ピッチ4.0N・m3.0N・m
ヨー3.0N・m3.0N・m
ロール2.0N・m2.0N・m
平行度50μm30μm
運動の平行度40μm20μm
自重0.31kg0.16kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M3-14  4本M3-14  4本

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

勝手違い

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

運動の平行度

(μm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
80
39.2
±30
30
50
左勝手
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.31
40
10
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
80
39.2
±30
30
50
右勝手
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.31
40
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
40
24.5
±10
20
30
左勝手
ピッチ 3/ヨー 3/ロール 2
0.16
20
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
40
24.5
±10
20
30
右勝手
ピッチ 3/ヨー 3/ロール 2
0.16
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,340
( 17,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,340
( 17,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,190
( 15,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,190
( 15,609 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送りねじ長リードタイプのアリ式ステージ(X軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじで構成され、ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能
・クランプはレバー式を採用
・バーニア目盛(0.1mm)付き
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
光学実験装置に使用
4
満足度:4.0
画像検査用カメラの調整時に使用しています。当社の利用目的に適ったストロークであったため採択しました。バーニア目盛(0.1...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを逆さ或いは、縦(Z軸)に取り付けて使用する場合の耐荷重を教えてください。
A
耐荷重はSPEC値(水平置き)の1/3以下を目安としてください。但し、荷重がステージ上面の中心から外れる場合は、使用をお勧めしていません。
QB05シリーズの外形寸法図はストロークセンターですか。
A
ストロークセンター(中心)です。
QB05のモーメント剛性を教えてください。
A
アリ式ステージは擦り合わせ構造のため、接合部に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、荷重をかけた際、傾きの差も大きくなるためモーメント剛性を規定していません。
モーメント剛性を規定しているステージ(リニアボールガイドステージクロスローラガイドステージ)をご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05)
長作動ステージ(手動ステージ)
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型
X軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
メーカー駿河精機中央精機ミスミミスミ中央精機ミスミ
通常価格14,190-20,373 -18,970 -20,090 -11,344 -24,130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
テーブル幅(範囲)(mm)26~4026~4026~4026~40~2526~40
高さ(範囲)(mm)25.1~30.025.1~30.025.1~30.015.1~20.0-25.1~30.0

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト