17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR)

  • 種類
    本体
  • 送り方式
    送りねじ
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • 移動量(範囲) (mm)
    ~±10.0
  • テーブル真直度 (μm)
    30
  • 送りツマミ位置
    センタ押し
  • クランプ
    標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • グリース仕様
    標準グリース
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B08-1

B08-11

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) B08-1外形図
アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) B08-11外形図

B08-111

BDBXS-25

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) B08-111外形図
アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) BDBXS-25外形図

BDBXS-40

BDBXS-60

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) BDBXS-40外形図
アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) BDBXS-60外形図

BDBXR-1815

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR) BDBXR-1815外形図

製品仕様

型番B08-1BDBXS-25BDBXR-1815B08-11BDBXS-40B08-111BDBXS-60
(勝手違い)B08-1R--B08-11R-B08-111R-
ステージ面サイズ25×25mm18×60mm40×40mm60×60mm
移動量±5mm±3mm±7.5mm±7mm±5mm±9mm±7mm
ハンドル1回転の移動量0.5mm0.5mm0.5mm
最小読取バーニア目盛0.1mm-バーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mm-バーニア目盛0.1mm-
耐荷重3.0kgf【29.4N】2.0kgf【19.6N】3.0kgf【29.4N】4.0kgf【39.2N】
移動精度真直度30μm-30μm30μm
許容
モーメント
荷重
ピッチ2.0N・m-4.0N・m5.0N・m
ヨー1.5N・m-3.0N・m4.0N・m
ロール1.3N・m-3.0N・m4.0N・m
平行度40μm50μm-40μm50μm40μm50μm
運動の平行度30μm80μm-30μm80μm30μm80μm
自重0.07kg0.06kg0.22kg0.19kg0.22kg0.6kg0.52kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装アルミ-
黒アルマイト処理
黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
M2-8  4本M2-6  3本M4-8  2本M3-6  4本M3-8  4本M4-6  4本M4-10  4本

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

テーブル平行度

(μm)

勝手違い

テーブル表面処理

送り方式

(mm)

バーニア最小読取

(mm)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

運動の平行度

(μm)

付属品

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
黄銅
25
25
29.4
±5
15
40
左勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 2/ヨー 1.5/ロール 1.3
0.07
30
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
黄銅
25
25
29.4
±5
15
40
右勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 2/ヨー 1.5/ロール 1.3
0.07
30
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
黄銅
40
40
29.4
±7
15
40
左勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 3
0.19
30
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
黄銅
40
40
29.4
±7
15
40
右勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 3
0.19
30
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
黄銅
60
60
39.2
±9
17
40
左勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 5/ヨー 4/ロール 4
0.6
30
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
黄銅
60
60
39.2
±9
17
40
右勝手
黒塗装
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 5/ヨー 4/ロール 4
0.6
30
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
~25
25.1~30.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
18
19.6
±7.5
28
-
左勝手
黒アルマイト
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
-
0.22
-
六角穴付ボルト M4-8 2本
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
黄銅
25
25
29.4
±3
15
50
左勝手
黒塗装
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 2/ヨー 1.5/ロール 1.3
0.06
80
六角穴付ボルト M2-6 3本
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
15.1~20.0
黄銅
40
40
29.4
±5
18
50
左勝手
黒塗装
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 3
0.22
80
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
20.1~25.0
黄銅
60
60
39.2
±7
21
50
左勝手
黒塗装
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 5/ヨー 4/ロール 4
0.52
80
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,470
( 13,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,470
( 13,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,900
( 14,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,900
( 14,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,620
( 16,082 )
3日目
14,620
( 16,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,470
( 13,717 )
4日目
9,890
( 10,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,320
( 11,352 )
4日目
14,620
( 16,082 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サイズ、ストロークのバリエーションが豊富な送りねじタイプのアリ式ステージ(X軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじで構成され、ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能
・送り方式はツマミタイプと六角レンチ操作タイプより選択可能
・六角レンチ操作タイプは、省スペースかつ誤操作の防止に有効
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具に使用
4
満足度:4.0
光学実験用治具に使用しています。設置スペース環境が狭所であること、また、設定後の誤操作による事故防止のために六角レンチ操...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを逆さ或いは、縦(Z軸)に取り付けて使用する場合の耐荷重を教えてください。
A
耐荷重はSPEC値(水平置き)の1/3以下を目安としてください。
但し、荷重がステージ上面の中心から外れる場合は、使用をお勧めしていません。
QB08/BDBXS/BDBXRシリーズの外形寸法図はストロークセンターですか。
A
ストロークセンター(中心)です。
QB08/BDBXS/BDBXRのモーメント剛性を教えてください。
A
アリ式ステージは擦り合わせ構造のため、接合部に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、荷重をかけた際、傾きの差も大きくなるためモーメント剛性を規定していません。
モーメント剛性を規定しているステージ(リニアボールガイドステージクロスローラガイドステージ)をご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR)
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
X軸ねじ送りステージ TAS
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
メーカー駿河精機ミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミ
通常価格9,890-18,670 -11,480 -21,200 -25,187 -7,590 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目4日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(mm)~±10.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0
テーブル真直度(μm)30-30202050
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト