メカニカル部品技術窓口
サイズバリエーションが豊富なアリ式ステージ 送りねじ(XZ軸)です。【特長】・送りねじのXとZ軸の組合...
詳細を確認





| 型番 | B08-4 | BDBUS-25 | B08-14 | BDBUS-40 | B08-114 | BDBUS-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | B08-4R | - | B08-14R | - | B08-114R | - | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm | ||||
| 移動量 | XZ:±5mm | XZ:±3mm | XZ:±7mm | XZ:±5mm | XZ:±9mm | XZ:±7mm | |
| ハンドル1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||
| 最小読取 | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | |
| 耐荷重 | 1.0kgf【9.8N】 | 1.0kgf【9.8N】 | 2.0kgf【19.6N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | - | - | - | |||
| 許容 モーメント 荷重 | ピッチ | 2.0N・m | 2.0N・m | 4.0N・m | 5.0N・m | ||
| ヨー | 1.5N・m | 1.3N・m | 3.0N・m | 5.0N・m | |||
| ロール | 1.5N・m | 1.3N・m | 3.0N・m | 4.0N・m | |||
| 平行度 | - | - | - | ||||
| 自重 | 0.17kg | 0.14kg | 0.46kg | 0.51kg | 1.35kg | 1.19kg | |
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | 黄銅-黒塗装 | 黄銅-黒塗装 | ||||
| 付属ねじ (六角穴付ボルト) | M2-8 4本 | M2-6 3本 | M3-6 4本 | M3-8 4本 | M4-6 4本 | M4-10 4本 | |
サイズバリエーションが豊富なアリ式ステージ 送りねじ(XZ軸)です。
【特長】・送りねじのXとZ軸の組合せです
・送り方式はつまみ操作と六角レンチ操作より選択可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め



駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
5通常価格(税別):29,840円~

駿河精機
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
0通常価格(税別):22,790円~

中央精機
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
0通常価格(税別):49,899円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XZ軸 クロスローラ
0通常価格(税別):31,600円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ(BSS66/BSB66)
0通常価格(税別):41,280円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~