メカニカル部品技術窓口
サイズ、ストロークのバリエーションが豊富な送りねじタイプのアリ式ステージ(XY...
詳細情報を確認する






| 型番 | B08-2 | BDBYS-25 | BDBYR-1815 | B08-12 | BDBYS-40 | B08-112 | BDBYS-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | B08-2R | - | - | B08-12R | - | B08-112R | - | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | 18×60mm | 40×40mm | 60×60mm | ||||
| 移動量 | XY:±5mm | XY:±3mm | XY:±7.5mm | XY:±7mm | XY:±5mm | XY:±9mm | XY:±7mm | |
| ハンドル1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | |||||
| 最小読取 | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | ||
| 耐荷重 | 2.9kgf 【28.4N】 | 1.5kgf 【14.7N】 | 2.8kgf 【27.4N】 | 3.4kgf 【33.3N】 | 3.5kgf 【34.3N】 | |||
| 移動精度 | 真直度 | - | 30μm | - | - | |||
| 許容 モーメント 荷重 | ピッチ | 1.3N・m | - | 3.0N・m | 4.0N・m | |||
| ヨー | 1.5N・m | - | 3.0N・m | 4.0N・m | ||||
| ロール | 1.3N・m | - | 3.0N・m | 4.0N・m | ||||
| XY直交度 | 70μm | - | 70μm | 70μm | ||||
| 自重 | 0.15kg | 0.12kg | 0.44kg | 0.38kg | 0.44kg | 1.2kg | 1.04kg | |
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | アルミ- 黒アルマイト処理 | 黄銅-黒塗装 | 黄銅-黒塗装 | ||||
| 付属ねじ (六角穴付ボルト) | M2-8 4本 | M2-6 3本 | M4-8 2本 | M4-6 4本 | M3-8 4本 | M4-6 4本 | M4-10 4本 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,940円 ( 27,434円 ) | 3日目 |
24,940円 ( 27,434円 ) | 4日目 |
25,800円 ( 28,380円 ) | 3日目 |
25,800円 ( 28,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 3日目 |
29,240円 ( 32,164円 ) | 4日目 |
24,940円 ( 27,434円 ) | 4日目 |
19,780円 ( 21,758円 ) | 4日目 |
20,640円 ( 22,704円 ) | 4日目 |
27,090円 ( 29,799円 ) | 4日目 |
サイズ、ストロークのバリエーションが豊富な送りねじタイプのアリ式ステージ(XY軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじで構成され、ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能
・送り方式はツマミタイプと六角レンチ操作タイプより選択可能
・六角レンチ操作タイプは、省スペースかつ誤操作の防止に有効
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS73)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【高精度】X/XY/Z軸 仕様選択タイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ
4通常価格(税別):35,980円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
0通常価格(税別):27,620円~

中央精機
XY軸フィックスステージ(手動ステージ)
5通常価格(税別):24,884円~