17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)

通常単価(税別)
32,68051,600
税込単価
35,94856,760
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

サイズ、操作タイプのバリエーションが豊富なアリ式ステージ 送りねじ(XYZ軸)です。【特長】・BDBV...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B08-7

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) B08-7外形図

BDBVS-25

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) BDBVS-25外形図

B08-17

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) B08-17外形図

BDBVS-40

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) BDBVS-40外形図

B08-117

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) B08-117外形図

BDBVS-60

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS) BDBVS-60外形図

製品仕様

型番B08-7BDBVS-25B08-17BDBVS-40B08-117BDBVS-60
(勝手違い)B08-7R-B08-17R-B08-117R-
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm60×60mm
移動量XYZ:±5mmXYZ:±3mmXYZ:±7mmXYZ:±5mmXYZ:±9mmXYZ:±7mm
ハンドル1回転の移動量0.5mm0.5mm0.5mm
最小読取バーニア目盛0.1mm-バーニア目盛0.1mm-バーニア目盛0.1mm-
耐荷重1.0kgf【9.8N】1.0kgf【9.8N】2.0kgf【19.6N】
移動精度真直度---
許容
モーメント
荷重
ピッチ1.5N・m1.3N・m3.0N・m4.0N・m
ヨー1.5N・m1.3N・m3.0N・m4.0N・m
ロール1.5N・m1.3N・m3.0N・m4.0N・m
自重0.24kg0.2kg0.65kg0.73kg1.95kg1.71kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
M2-8  4本M2-6  3本M3-6  4本M3-8  4本M4-6  4本M4-10  4本

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

勝手違い

送り方式

(mm)

バーニア最小読取

(mm)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~25
~25
25
25
9.8
±5
±5
±5
標準
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 1.5/ヨー 1.5/ロール 1.5
0.24
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~25
~25
25
25
9.8
±5
±5
±5
左右
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 1.5/ヨー 1.5/ロール 1.5
0.24
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
26~40
26~40
40
40
9.8
±7
±7
±7
標準
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 3.0/ヨー 3.0/ロール 3.0
0.65
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
26~40
26~40
40
40
9.8
±7
±7
±7
左右
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 3.0/ヨー 3.0/ロール 3.0
0.65
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
41~60
41~60
60
60
19.6
±9
±9
±9
標準
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 4.0/ヨー 4.0/ロール 4.0
1.95
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
41~60
41~60
60
60
19.6
±9
±9
±9
左右
送りねじ_つまみ(P=0.5mm)
0.1
ピッチ 4.0/ヨー 4.0/ロール 4.0
1.95
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~25
~25
25
25
9.8
±3
±3
±3
標準
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 1.3/ヨー 1.3/ロール 1.3
0.2
六角穴付ボルト M2-6 3本
10
1個
26~40
26~40
40
40
9.8
±5
±5
±5
標準
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 3.0/ヨー 3.0/ロール 3.0
0.73
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
41~60
41~60
60
60
19.6
±7
±7
±7
標準
送りねじ_六角レンチ(P=0.5mm)
-
ピッチ 4.0/ヨー 4.0/ロール 4.0
1.71
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,420
( 44,462 )
4日目
40,420
( 44,462 )
4日目
43,860
( 48,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,860
( 48,246 )
4日目
51,600
( 56,760 )
4日目
51,600
( 56,760 )
4日目
32,680
( 35,948 )
4日目
35,260
( 38,786 )
4日目
48,160
( 52,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイズ、操作タイプのバリエーションが豊富なアリ式ステージ 送りねじ(XYZ軸)です。【特長】・BDBVSは、六角レンチ操作型で、省スペースかつ誤操作を防止
・B08は、送りツマミ操作型で、ステージ面サイズが豊富【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性はありますでしょうか?
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
メーカー駿河精機ミスミ駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格32,680-41,320 -43,000 -39,560 -40,150 -90,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直垂直垂直水平水平水平
送り方式送りねじ送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオン 送りねじ複合型マイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト