17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブル材質

  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • テーブル表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)

通常単価(税別)
26,66030,960
税込単価
29,32634,056
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

送りねじとラック&ピニオンが一体となったアリ式ステージ(XZ軸)です。【特長】・XとZ軸が一体構造のた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B09-27U

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-27U外形図

B09-37U

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-37U外形図

B09-47U

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-47U外形図

製品仕様

型番B09-27UB09-37UB09-47U
(勝手違い)---
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm60×60mm
移動量X:±5mm  Z:+10mmX:±7mm  Z:+10mmX:±10mm  Z:+26mm
ハンドル1回転の移動量X:0.5mm  Z:14mmX:0.5mm  Z:14mmX:0.5mm  Z:20mm
最小読取---
耐荷重1.0kgf【9.8N】1.0kgf【9.8N】1.0kgf【9.8N】
移動精度真直度30μm30μm30μm
許容モーメント荷重ピッチ0.4N・m0.8N・m2.0N・m
ヨー0.4N・m0.8N・m1.0N・m
ロール0.4N・m0.8N・m1.3N・m
平行度200μm200μm200μm
自重0.17kg0.51kg0.64kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-5  4本M3-6  4本M4-8  4本

型番リスト

表示件数

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

テーブル表面処理

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~+10.0
~25
~25
黄銅
25
25
±5
10
35
黒塗装
ピッチ 0.4/ヨー 0.4/ロール 0.4
0.17
六角穴付ボルト M2-5 4本
10
1個
~+10.0
26~40
26~40
黄銅
40
40
±7
10
40
黒塗装
ピッチ 0.8/ヨー 0.8/ロール 0.8
0.51
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
+10.1~30.0
41~60
41~60
アルミニウム
60
60
±10
26
60
黒アルマイト
ピッチ 2.0/ヨー 1.0/ロール 1.3
0.64
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,660
( 29,326 )
4日目
30,100
( 33,110 )
4日目
30,960
( 34,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送りねじとラック&ピニオンが一体となったアリ式ステージ(XZ軸)です。【特長】・XとZ軸が一体構造のため、省スペース
・X軸は送りねじ、Z軸はラック&ピニオン方式です
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性はどれくらいでしょうか?
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
【高精度】XZ軸 ラック&ピニオン式 正方形
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミミスミ
通常価格26,660-30,100 -22,790 -29,260 -29,840 -32,030 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
Z軸ステージ面水平垂直垂直水平垂直垂直
送り方式ラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン / 送りねじ送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト