17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブル材質

  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

  • テーブル表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)

通常単価(税別)
39,56049,880
税込単価
43,51654,868
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

送りねじとラック&ピニオンが一体となったアリ式ステージ(XYZ軸)です。【特長】・XYZ軸が一体構造の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B09-27

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-27外形図

B09-37

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-37外形図

B09-47L

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-47L外形図

B09-47

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09) B09-47外形図

製品仕様

型番B09-27B09-37B09-47LB09-47
(勝手違い)---B09-47R
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm60×60mm
移動量XY:±5mm  Z:+10mmXY:±7mm  Z:+10mmX:±9mm  Y:±10mm  Z:+26mmXY:±9mm  Z:±10mm
ハンドル1回転の移動量XY:0.5mm  Z:14mmXY:0.5mm  Z:14mmXY:0.5mm  Z:18mm
最小読取バーニア目盛0.1mm
(Xのみ)
バーニア目盛0.1mm
(Xのみ)
バーニア目盛0.1mm
(Xのみ)
バーニア目盛0.1mm
耐荷重1.0kgf【9.8N】1.0kgf【9.8N】1.0kgf【9.8N】1.5kgf【14.7N】
移動精度真直度---
許容
モーメント
荷重
ピッチ0.4N・m0.8N・m1.3N・m4.0N・m
ヨー0.4N・m0.8N・m1.0N・m4.0N・m
ロール0.4N・m0.8N・m2.0N・m2.5N・m
自重0.24kg0.7kg1.22kg1.57kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装黄銅-黒塗装、アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
M2-8  4本M3-6  4本M4-6  4本

型番リスト

表示件数

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

勝手違い

テーブル表面処理

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~+10.0
~25
~25
黄銅
25
25
9.8
±5
±5
10
50
標準
黒塗装
ピッチ 0.4/ヨー 0.4/ロール 0.4
0.24
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~+10.0
26~40
26~40
黄銅
40
40
9.8
±7
±7
10
55
標準
黒塗装
ピッチ 0.8/ヨー 0.8/ロール 0.8
0.7
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
黄銅+アルミニウム
60
60
14.7
±9
±9
±10
94
標準
黒塗装、黒アルマイト
ピッチ 4.0/ヨー 4.0/ロール 2.5
1.57
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
+10.1~30.0
41~60
41~60
黄銅+アルミニウム
60
60
9.8
±9
±10
26
77
標準
黒塗装、黒アルマイト
ピッチ 1.3/ヨー 1.0/ロール 2.0
1.22
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
黄銅+アルミニウム
60
60
14.7
±9
±9
±10
94
左右
黒塗装、黒アルマイト
ピッチ 4.0/ヨー 4.0/ロール 2.5
1.57
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,560
( 43,516 )
4日目
42,570
( 46,827 )
4日目
49,880
( 54,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,580
( 50,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,880
( 54,868 )
4日目

詳細情報

基本情報

送りねじとラック&ピニオンが一体となったアリ式ステージ(XYZ軸)です。【特長】・XYZ軸が一体構造のため、省スペース
・XY軸は送りねじ、Z軸はラック&ピニオン方式
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性はどれくらいでしょうか?
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
メーカー駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機ミスミミスミ
通常価格39,560-43,000 -40,150 -32,680 -41,320 -46,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
Z軸ステージ面水平垂直水平垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオンラック&ピニオン 送りねじ複合型送りねじ送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0-
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
よく一緒に購入される商品

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト