メカニカル部品技術窓口
「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(水平面Z軸)です。【特長...
詳細情報を確認する

| 型番 | B33-25A | B33-40A | B33-40B | B33-40KGA | B33-60A | B33-60B | B33-60KGA | B33-60KGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm | ||||||
| 移動量 | ±2.0mm | ±3.0mm | 粗動±3.0mm 微動±0.1mm | ±3.0mm | ±3.0mm | 粗動±3.0mm 微動±0.1mm | ±5.0mm | 粗動±5.0mm 微動±0.1mm | |
| マイクロメータ最小読取 /目盛 | 10μm | 粗動10μm 微動0.5μm | 10μm | 10μm | 粗動10μm 微動0.5μm | 10μm | 粗動10μm 微動0.5μm | ||
| ガイド | クロスローラガイド | ||||||||
| 耐荷重 | 1.0kgf【9.8N】 | 2.0kgf【19.6N】 | 2.0kgf【19.6N】 | 4.0kgf【39.2N】 | |||||
| 移動精度 | 真直度 | 3μm | |||||||
| 許容 モーメント 荷重 | ピッチ | 0.7N・m | 1.5N・m | 1.5N・m | 2.2N・m | 1.5N・m | 1.5N・m | 4.1N・m | 4.1N・m |
| ヨー | 0.5N・m | 2.0N・m | 2.0N・m | 2.4N・m | 4.2N・m | 4.2N・m | 6.2N・m | 6.2N・m | |
| ロール | 0.5N・m | 2.3N・m | 2.3N・m | 3.6N・m | 2.3N・m | 2.3N・m | 6.2N・m | 6.2N・m | |
| モーメント 剛性 | ピッチ | 4.08"/N・cm | 1.63"/N・cm | 1.63"/N・cm | 0.52"/N・cm | 0.72"/N・cm | 0.72"/N・cm | 0.23"/N・cm | 0.23"/N・cm |
| ヨー | 2.50"/N・cm | 0.97"/N・cm | 0.97"/N・cm | 0.6"/N・cm | 0.21"/N・cm | 0.21"/N・cm | 0.17"/N・cm | 0.17"/N・cm | |
| ロール | 2.37"/N・cm | 1.96"/N・cm | 1.96"/N・cm | 1.03"/N・cm | 1.01"/N・cm | 1.01"/N・cm | 0.11"/N・cm | 0.11"/N・cm | |
| 平行度 | 50μm | 100μm | |||||||
| 運動の垂直度 | 15μm | 20μm | |||||||
| 自重 | 0.06kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.4kg | 0.6kg | 0.6kg | |
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | ||||||||
| 付属ねじ (六角穴付ボルト) | M2-8 4本 | M3-6 4本 | M4-10 4本 | ||||||
| 型番 | ステージ面サイズ(mm) | 移動量(mm) | マイクロメータ最小読取/目盛 | 耐荷重 | 移動精度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動の真直度 | ||||||
| B33- | 70KGA | 70×70 | ±5.0 | 10μm | 4.0kgf 【39.2N】 | 3μm |
| 70KGB | 粗動±5.0mm 微動±0.1mm | 粗動10μm 微動0.5μm | 4.0kgf 【39.2N】 | |||
| 80A | 80×80 | ±5.0 | 10μm | 3.0kgf 【29.4N】 | ||
| 80B | 粗動±5.0mm 微動±0.1mm | 粗動10μm 微動0.5μm | 3.0kgf 【29.4N】 | |||
| B37-60 | 60×60 | ±6.5 | 10μm | 5.0kgf 【49N】 | ||
| 型番 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性("/N・cm) | 平行度 (以内) | 運動の垂直度 (以内) | 自重 (kg) | 主材質- 表面処理 | 付属ねじ (六角穴付ボルト) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ | ヨー | ロール | ピッチ | ヨー | ロール | |||||||
| B33- | 70KGA | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 100μm | 20μm | 0.6 | アルミ- 白アルマイト処理 | M4-10 4本 |
| 70KGB | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.6 | |||||
| 80A | 2.5 | 6.3 | 3.8 | 0.22 | 0.06 | 0.55 | 1.0 | アルミ- 黒アルマイト処理 | ||||
| 80B | 2.5 | 6.3 | 3.8 | 0.22 | 0.06 | 0.55 | 1.0 | |||||
| B37-60 | 8.3 | 5.7 | 6.3 | 0.39 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | M4-8 4本 | ||||
B33-25/40/60タイプ

B33-70/80,B37-60タイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,980円 ( 40,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,700円 ( 42,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,940円 ( 74,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,560円 ( 43,516円 ) | 4日目 |
40,420円 ( 44,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,660円 ( 76,626円 ) | 4日目 |
42,140円 ( 46,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,380円 ( 78,518円 ) | 5日目 |
45,580円 ( 50,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,820円 ( 82,302円 ) | 4日目 |
46,440円 ( 51,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,680円 ( 83,248円 ) | 4日目 |
51,600円 ( 56,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(水平面Z軸)です。【特長】・B33シリーズは平面を上下に移動させるクロスローラガイドステージ
・テコを利用したマイクロメータの送りを垂直方向に伝達する構造です
・型番末尾「KG-」は高剛性タイプ
・送り方式は、粗微動マイクロもご用意。
・B37シリーズはマイクロメータで直接稼働面を上下させる仕様で、B33シリーズに比べ移動量確保が可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

駿河精機
高分解能クロスローラガイドステージ(B30)
高分解能X軸ステージをZ軸に組み合せたタイプです。2本のマイクロメータにより粗動・微動操作が可能です。B30-60タイプは粗動±6.5mm、B30-80タイプでは粗動±12.5mmの移動量です。微動用マイクロメータにより、粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~