17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 送りツマミ位置

  • 勝手違い

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

水平面クロスローラガイドステージ(B63)

通常単価(税別)
57,62077,400
税込単価
63,38285,140
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(XZ軸)です。【特長】・X軸と水平面Z軸の組合せ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B63-25A

B63-40A

水平面クロスローラガイドステージ(B63) B63-25A外形図
水平面クロスローラガイドステージ(B63) B63-40A外形図

B63-60A

B63-80A

水平面クロスローラガイドステージ(B63) B63-60A外形図
水平面クロスローラガイドステージ(B63) B63-80A外形図

製品仕様

型番送り位置勝手仕様主材質表面処理移動量(mm)耐荷重
X軸Z軸
B63-25A:センター
C:サイド
無記号:標準
R:左右勝手違い
アルミ黒アルマイト処理±3.2±2.01.0kgf【9.8N】
40±6.5±3.0
602.0kgf【19.6N】
80±12.5±5.03.0kgf【29.4N】
型番許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性("/N・cm)平行度
(以内)
運動の垂直度
(以内)
自重
(kg)
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
ピッチヨーロールピッチヨーロール
B63-250.70.50.47.115.224.380μm25μm0.10M2-6  4本
401.52.02.02.011.392.24130μm0.35M3-6  4本
604.22.30.840.321.080.63M4-6  4本
802.56.33.80.270.110.591.48※

※B63-80C・CRは自重1.47kg
※RはX軸のみ左右勝手違いとなります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

X軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

送りツマミ位置

勝手違い

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

("/N・m)

平行度

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~25
~25
25
25
9.8
±3.2
±2
50
センタ
標準
ピッチ 0.7/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 7.11/ヨー 5.20/ロール 4.30
80
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~25
~25
25
25
9.8
±3.2
±2
50
センタ
左右
ピッチ 0.7/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 7.11/ヨー 5.20/ロール 4.30
80
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~25
~25
25
25
9.8
±3.2
±2
50
サイド
標準
ピッチ 0.7/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 7.11/ヨー 5.20/ロール 4.30
80
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~25
~25
25
25
9.8
±3.2
±2
50
サイド
左右
ピッチ 0.7/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 7.11/ヨー 5.20/ロール 4.30
80
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±3
60
センタ
標準
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.01/ヨー 1.39/ロール 2.24
130
0.35
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±3
60
センタ
左右
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.01/ヨー 1.39/ロール 2.24
130
0.35
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±3
60
サイド
標準
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.01/ヨー 1.39/ロール 2.24
130
0.35
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±3
60
サイド
左右
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.01/ヨー 1.39/ロール 2.24
130
0.35
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±3
60
センタ
標準
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.84/ヨー 0.32/ロール 1.08
130
0.63
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±3
60
センタ
左右
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.84/ヨー 0.32/ロール 1.08
130
0.63
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±3
60
サイド
標準
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.84/ヨー 0.32/ロール 1.08
130
0.63
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±3
60
サイド
左右
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.84/ヨー 0.32/ロール 1.08
130
0.63
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
29.4
±12.5
±5
75
センタ
標準
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.27/ヨー 0.11/ロール 0.59
130
1.48
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
29.4
±12.5
±5
75
センタ
左右
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.27/ヨー 0.11/ロール 0.59
130
1.48
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
29.4
±12.5
±5
75
サイド
標準
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.27/ヨー 0.11/ロール 0.59
130
1.48
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
29.4
±12.5
±5
75
サイド
左右
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.27/ヨー 0.11/ロール 0.59
130
1.48
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,620
( 63,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,620
( 63,382 )
4日目
57,620
( 63,382 )
4日目
57,620
( 63,382 )
4日目
61,920
( 68,112 )
4日目
61,920
( 68,112 )
4日目
61,920
( 68,112 )
5日目
61,920
( 68,112 )
5日目
65,360
( 71,896 )
5日目
65,360
( 71,896 )
5日目
65,360
( 71,896 )
5日目
65,360
( 71,896 )
5日目
77,400
( 85,140 )
4日目
77,400
( 85,140 )
4日目
72,000
( 79,200 )
4日目
77,400
( 85,140 )
4日目

詳細情報

基本情報

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(XZ軸)です。【特長】・X軸と水平面Z軸の組合せです
・センタ押し、サイド押しより選択できます
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平面クロスローラガイドステージ(B63)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平面クロスローラガイドステージ(B63)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
【高精度】X-水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
DT XZ軸ステージ(手動ステージ)
メーカー駿河精機駿河精機ミスミミスミ駿河精機中央精機
通常価格57,620-22,790 -29,840 -61,690 -30,100 -29,840 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目98日目4日目在庫品1日目〜
Z軸ステージ面水平垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式マイクロメータヘッド送りねじ送りねじマイクロメータヘッドラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラアリ溝アリ溝クロスローラアリ溝アリ溝
Z軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト