17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76)

ご注意

未確定:候補が16型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B76-25A

B76-40A

水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76) B76-25A外形図
水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76) B76-40A外形図

B76-60A

B76-80A

水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76) B76-60A外形図
水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76) B76-80A外形図

製品仕様

型番送り位置勝手仕様主材質表面処理移動量(mm)耐荷重
XY軸Z軸
B76-25A:センター
C:サイド
無記号:標準
R:左右勝手違い
アルミ黒アルマイト処理±3.2±2.00.5kgf【4.9N】
40±6.5±3.01.0kgf【9.8N】
602.0kgf【19.6N】
80±12.5±5.03.0kgf【29.4N】
型番許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性("/N・cm)平行度
(以内)
運動の垂直度
(以内)
自重
(kg)
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
ピッチヨーロールピッチヨーロール
B76-250.40.50.48.918.077.33110μm30μm0.15M2-6  4本
401.52.02.02.291.812.62160μm0.49M3-6  4本
604.22.30.910.431.20.89M4-6  4本
802.56.33.80.310.160.641.99

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

送りツマミ位置

勝手違い

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

("/N・m)

平行度

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
±2
65
センタ
標準
ピッチ 0.4/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 8.91/ヨー 8.91/ロール 7.33
110
0.15
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
±2
65
センタ
左右
ピッチ 0.4/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 8.91/ヨー 8.91/ロール 7.33
110
0.15
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
±2
65
サイド
標準
ピッチ 0.4/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 8.91/ヨー 8.91/ロール 7.33
110
0.15
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
±2
65
サイド
左右
ピッチ 0.4/ヨー 0.5/ロール 0.4
ピッチ 8.91/ヨー 8.91/ロール 7.33
110
0.15
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
±3
80
センタ
標準
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.29/ヨー 2.29/ロール 2.62
160
0.49
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
±3
80
センタ
左右
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.29/ヨー 2.29/ロール 2.62
160
0.49
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
±3
80
サイド
標準
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.29/ヨー 2.29/ロール 2.62
160
0.49
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
±3
80
サイド
左右
ピッチ 1.5/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 2.29/ヨー 2.29/ロール 2.62
160
0.49
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
±3
80
センタ
標準
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.91/ヨー 0.91/ロール 1.20
160
0.89
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
±3
80
センタ
左右
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.91/ヨー 0.91/ロール 1.20
160
0.89
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
±3
80
サイド
標準
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.91/ヨー 0.91/ロール 1.20
160
0.89
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
±3
80
サイド
左右
ピッチ 1.5/ヨー 4.2/ロール 2.3
ピッチ 0.91/ヨー 0.91/ロール 1.20
160
0.89
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
61~90
61~
80
80
29.4
±12.5
±12.5
±5
95
センタ
標準
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.31/ヨー 0.31/ロール 0.64
160
1.99
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
61~90
61~
80
80
29.4
±12.5
±12.5
±5
95
センタ
左右
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.31/ヨー 0.31/ロール 0.64
160
1.99
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
61~90
61~
80
80
29.4
±12.5
±12.5
±5
95
サイド
標準
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.31/ヨー 0.31/ロール 0.64
160
1.99
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
5.1~30.0
61~90
61~
80
80
29.4
±12.5
±12.5
±5
95
サイド
左右
ピッチ 2.5/ヨー 6.3/ロール 3.8
ピッチ 0.31/ヨー 0.31/ロール 0.64
160
1.99
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,260
( 86,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
78,26071,999
( 79,199 )
4日目
78,260
( 86,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
78,26071,999
( 79,199 )
4日目
86,000
( 94,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
86,000
( 94,600 )
4日目
86,000
( 94,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
86,00079,120
( 87,032 )
5日目
90,300
( 99,330 )
5日目
90,30083,076
( 91,384 )
5日目
90,300
( 99,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
90,30083,076
( 91,384 )
4日目
108,360
( 119,196 )
4日目
108,360
( 119,196 )
4日目
108,360
( 119,196 )
4日目
108,36099,691
( 109,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(XYZ軸)です。【特長】・主材質にアルミを用いており軽量
・高い剛性と低摩擦で微小送りに優れ高精度
・Z軸は平面を上下に移動する水平面Zです
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B76)
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
クロスローラガイドステージ(B71)
高分解能クロスローラガイドステージ(B70)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格78,260-90,300 -32,680 -59,598 -195,048 -41,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
Z軸ステージ面水平水平垂直垂直垂直垂直
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドクロスローラクロスローラアリ溝クロスローラクロスローラアリ溝
Z軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0--~±10.0
テーブル材質アルミニウムアルミニウム黄銅アルミニウムアルミニウム低カドミ真鍮
よく一緒に購入される商品

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト