17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)

  • 一部SALE 2026/01/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,640259,720特別価格
税込単価
70,004285,692特別価格

手動ステージの組合せにより、多彩な動きを可能にするステージユニットです。【特長...

詳細情報を確認する

ご注意

未確定:候補が22型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B210シリーズ(B210-40/60CN)

多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270) B210シリーズ(B210-40/60CN)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

型番軸数耐荷重
(kgf【N】)
トップテーブル面サイズ
(mm)
下面取付寸法
(mm)
外形寸法(mm)回転中心高さ
(mm)
WDH
B210-40CN30.9【8.8】φ3832×3298.580.942-
B210-60CN2.7【26.4】φ6050×50102.597.947-
B210-80CN3.5【34.3】φ8570×70151131.747-
B210-100CN3.5【34.3】φ10090×90152.5151.742-
B220-100CN6.0【58.8】φ10090×90161151.750-
B230-38N0.9【8.8】25×2532×3268.273.950-
B230-60N1.0【9.8】40×4050×5098.591.947-
B240-40AN40.7【6.8】φ3832×32112.2116.882-
B240-60AN1.7【16.6】φ6050×50133.5135.587-
B240-80AN2.3【22.5】φ8570×70206.5195.7102-
B240-40CN0.7【6.8】φ3832×3298.595.882-
B240-60CN1.7【16.6】φ6050×50102.5103.387-
B240-80CN2.3【22.5】φ8570×70151137.7102-
B250-40C-L50.3【2.9】40×4032×3298.5969725
B250-40C-W0.2【1.9】40×4032×3298.59610240
B250-60C-L0.76【7.4】60×6050×50102.510310735
B250-60C-W0.9【8.8】60×6050×50102.510310260
B270-40C-L0.5【4.9】40×4032×32100.596.510240
B270-40C-W0.5【4.9】40×4032×32100.596.510260
B270-60C-L1.4【13.7】60×6050×50113.510911250
B270-60C-W1.4【13.7】60×6050×50113.510911275
B270-60C-T1.4【13.7】60×6050×50113.5109112100

※マイクロメータの移動量に伴い、外形寸法が異なることがございます。

型番リスト

表示件数

種類

耐荷重

(N)

ゴニオステージ回転中心高さ

(mm)

送りツマミ位置

トップテーブルサイズ

(mm)

下面取付寸法

(mm)

自重

(kg)

ユニット構成

付属品

RoHS?最小発注数量
XY軸+回転ステージ
8.8
-
サイド
φ38
32×32
0.29
XY:B23-40C θz:B43-38N
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
26.4
-
サイド
φ60
50×50
0.68
XY:B23-60C θz:B43-60N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
34.3
-
サイド
φ85
70×70
1.18
XY:B23-80C θz:B43-85N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
34.3
-
サイド
φ100
90×90
1.53
XY:B23-100C θz:B47-100AN
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
58.8
-
サイド
φ100
90×90
1.45
XY:B27-100C θz:B47-100AN
六角穴付ボルト M4-14 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
8.8
-
サイド
25×25
32×32
0.17
XY:B21-25CN θz:B43-38N
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
XY軸+回転ステージ
9.8
-
サイド
40×40
50×50
0.48
XY:B23-40C θz:B43-60N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
6.8
-
センタ
φ38
32×32
0.49
XY:B23-40A Z:B33-40A θz:B43-38N
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
6.8
-
サイド
φ38
32×32
0.49
XY:B23-40C Z:B33-40A θz:B43-38N
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
16.6
-
センタ
φ60
50×50
0.98
XY:B23-60A Z:B33-60A θz:B43-60N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
16.6
-
サイド
φ60
50×50
0.98
XY:B23-60C Z:B33-60A θz:B43-60N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
22.5
-
センタ
φ85
70×70
2.18
XY:B23-80A Z:B33-80A θz:B43-85N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+回転ステージ
22.5
-
サイド
φ85
70×70
2.18
XY:B23-80C Z:B33-80A θz:B43-85N
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
2.9
25
サイド
40×40
32×32
0.82
XY:B23-40C Z:B33-40A θx:B54-40U2N θy:B54-40UN
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
1.9
40
サイド
40×40
32×32
0.88
XY:B23-40C Z:B33-40A θx:B54-40UN θy:B54-40LN
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
7.4
35
サイド
60×60
50×50
2
XY:B23-60C Z:B33-60A θx:B54-60U2N θy:B54-60UN
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
8.8
60
サイド
60×60
50×50
1.86
XY:B23-60C Z:B33-60A θx:B54-60UN θy:B54-60LN
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
4.9
40
サイド
40×40
32×32
0.66
XY:B23-40C Z:B33-40A θx:B58-40UC θy:B58-40LC
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
4.9
60
サイド
40×40
32×32
0.66
XY:B23-40C Z:B33-40A θx:B58-40LC θy:B58-40WLC
六角穴付ボルト M3-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
13.7
50
サイド
60×60
50×50
1.32
XY:B23-60C Z:B33-60A θx:B58-60UC θy:B58-60LC
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
13.7
100
サイド
60×60
50×50
1.3
XY:B23-60C Z:B33-60A θx:B58-60WLC θy:B58-60TLC
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
XYZ軸+XY軸ゴニオステージ
13.7
75
サイド
60×60
50×50
1.31
XY:B23-60C Z:B33-60A θx:B58-60LC θy:B58-60WLC
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,960
( 81,356 )
5日目
85,140
( 93,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
98,040
( 107,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
149,640
( 164,604 )
4日目
172,000
( 189,200 )
4日目
63,64058,548
( 64,403 )
4日目
80,84074,372
( 81,809 )
4日目
112,660
( 123,926 )
4日目
112,660
( 123,926 )
5日目
125,560115,515
( 127,067 )
5日目
125,560
( 138,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
144,480
( 158,928 )
4日目
144,480
( 158,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
165,980152,701
( 167,971 )
5日目
165,980152,701
( 167,971 )
5日目
197,800181,976
( 200,174 )
5日目
197,800
( 217,580 )
5日目
253,700233,404
( 256,744 )
5日目
253,700233,404
( 256,744 )
5日目
259,720
( 285,692 )
5日目
259,720233,748
( 257,123 )
5日目
259,720233,748
( 257,123 )
5日目

詳細情報

基本情報

手動ステージの組合せにより、多彩な動きを可能にするステージユニットです。【特長】・XY+回転、回転+XY、XY+Z+回転、XY+Z+2軸ゴニオなど、サイズごとに組合せてご用意
・軸ごとのステージ選定や組付け工数が削減できます

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
この商品はお客様の指定により、製品(特別注文品)に使用しましたが、性能的にいいものだと思っています。自社での製品への組み...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多軸ステージユニット(B210/B220/B230/B240/B250/B270)
【高精度】XYZ軸 クロスローラ マイクロメータヘッド
【高精度】XY回転 送りねじ式
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ(手動ステージ)
X・Y・Z・回転スリムステージ(手動ステージ)
薄型XY回転ステージ
メーカー駿河精機ミスミミスミ中央精機中央精機ミラック光学
通常価格63,640-77,540 -46,930 -89,899 -148,999 -59,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目6日目〜6日目5日目
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ標準マイクロメータ標準マイクロメータ送りねじ
クランプ標準標準レバー式クランプXYZ軸 板クランプ、回転軸 複合クランプXYZ軸 板クランプ、回転軸 複合クランプ-
勝手違い標準標準標準---
よく一緒に購入される商品

手動多軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト