メカニカル部品技術窓口
ステンレス仕様の回転ステージです。【特長】・粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、ク...
詳細を確認
| 型番 | BS43-60 |
|---|---|
| (勝手違い) | BS43-60R |
| ステージ面サイズ | φ60mm |
| 移動量 | 粗動360° 微動±5° |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.2° |
| マイクロメータ最小読取 | ≒55"/目盛 |
| ガイド | クロスローラベアリング |
| 耐荷重 | 5.0kgf【49.0N】 |
| 許容モーメント荷重 | 5.0N・m |
| モーメント剛性 | 0.15"/N・cm |
| 平行度 | 50μm |
| 偏芯量 | 50μm |
| 面ブレ量 | 20μm |
| 自重 | 0.58kg |
| 主材質-表面処理 | ステンレス |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-8 4本 |

駿河精機の回転ステージは、粗く位置決め後、微細な位置決めを行うことが可能です。
(1)目的の角度へ送りつまみで粗調整
(2)粗動クランプを締め、固定する
(3)目的の角度へマイクロメータで微調整
(4)微動クランプを締め、固定する
ステンレス仕様の回転ステージです。
【特長】
・粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。
・ステンレス仕様で高剛性です。
・微細な位置決めを行うことが可能。



駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
4.2通常価格(税別):16,740円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式
0通常価格(税別):13,560円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ 送りねじ式
0通常価格(税別):18,830円

中央精機
微動回転スリムステージ(手動ステージ)
5通常価格(税別):19,899円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ 粗動式
4通常価格(税別):14,390円~

ミスミ
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
0通常価格(税別):79,180円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 【標準】 回転すりあわせ式(角度)
0通常価格(税別):15,340円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド
3.8通常価格(税別):22,600円~

駿河精機
回転ステージ 角型タイプ (BRE)
0通常価格(税別):18,824円