メカニカル部品技術窓口
粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリング...
詳細情報を確認する

| 型番 | B44-85N | B47-100AN |
|---|---|---|
| (勝手違い) | B44-85NR | B47-100ANR |
| ステージ面サイズ | φ85mm | φ100mm |
| 移動量 | 粗動360° 微動±5° | |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | |
| マイクロメータ最小読取 | ≒43"/目盛 | ≒32"/目盛 |
| ガイド | クロスローラベアリング | |
| 耐荷重 | 6.0kgf【58.8N】 | |
| 許容モーメント荷重 | 5.0N・m | |
| モーメント剛性 | 0.36"/N・cm | 0.13"/N・cm |
| 平行度 | 50μm | |
| 偏芯量 | 50μm | |
| 面振れ量 | 20μm | |
| 自重 | 0.43kg | 0.45kg |
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-8 4本 | M4-6 4本 |

駿河精機の回転ステージは、粗く位置決め後、微細な位置決めを行うことが可能です。
(1)目的の角度へ送りつまみで粗調整
(2)粗動クランプを締め、固定する
(3)目的の角度へマイクロメータで微調整
(4)微動クランプを締め、固定する
粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。
・すり合わせタイプに比べ、剛性が向上します。
・粗く位置決め後、微細な位置決めを行うことが可能です。



駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~