17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

回転ステージ すり合わせタイプ(B43)

通常単価(税別)
20,90045,600
税込単価
22,99050,160
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

すり合わせタイプの回転ステージです。【特長】・粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B43-25

B43-38N

回転ステージ すり合わせタイプ(B43) B43-25外形図
回転ステージ すり合わせタイプ(B43) B43-38N外形図

B43-60N

B43-85N

回転ステージ すり合わせタイプ(B43) B43-60N外形図
回転ステージ すり合わせタイプ(B43) B43-85N外形図

B43-110N

 
回転ステージ すり合わせタイプ(B43) B43-110N外形図
 

製品仕様

型番B43-25B43-38NB43-60NB43-85NB43-110N
(勝手違い)B43-25RB43-38NRB43-60NRB43-85NRB43-110NR
ステージ面サイズφ24mmφ38mmφ60mmφ85mmφ110mm
移動量粗動360° 微動±3°粗動360° 微動±5°
バーニア最小読取バーニア目盛0.5°バーニア目盛0.2°バーニア目盛0.1°
最小読取≒1.50°/回転≒1'26"/目盛≒55"/目盛≒43"/目盛≒34"/目盛
ガイドすり合わせ方式
耐荷重1.0kgf【9.8N】3.0kgf【29.4N】4.0kgf【39.2N】5.0kgf【49.0N】
許容モーメント荷重0.12N・m0.3N・m0.7N・m1.2N・m1.5N・m
モーメント剛性8.11"/N・cm3.56"/N・cm0.41"/N・cm0.22"/N・cm0.17"/N・cm
平行度50μm20μm
偏芯量50μm50μm
面振れ量20μm20μm
自重0.03kg0.09kg0.28kg0.48kg0.75kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-6  4本M3-8  4本M4-10  4本M4-8  4本M4-8  4本

使用例

回転ステージの使用方法

回転ステージ すり合わせタイプ(B43) 回転ステージの使用方法図

駿河精機の回転ステージは、粗く位置決め後、微細な位置決めを行うことが可能です。
(1)目的の角度へ送りつまみで粗調整
(2)粗動クランプを締め、固定する
(3)目的の角度へマイクロメータで微調整
(4)微動クランプを締め、固定する

型番リスト

表示件数

送り方式

耐荷重(範囲)

(N)

円形テーブル径(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

透過穴(テーブルセンタ穴)

勝手違い

移動量(微動)

(deg)

バーニア最小読取

(°)

マイクロ最小読取

(")

つまみ一回転の移動量

(°)

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

(”/N・cm)

平行度

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
送りねじ
5.1~30.0
~40
~15.0
9.8
24
13
なし
標準
±3°
0.5
-
≒1.5
0.12
8.11
50
0.03
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
送りねじ
5.1~30.0
~40
~15.0
9.8
24
13
なし
左右
±3°
0.5
-
≒1.5
0.12
8.11
50
0.03
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
38
20
あり
標準
±5°
0.2
≒1'26
-
0.3
3.56
20
0.09
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
~40
15.1~20.0
9.8
38
20
あり
左右
±5°
0.2
≒1'26
-
0.3
3.56
20
0.09
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
あり
標準
±5°
0.2
≒55
-
0.7
0.41
20
0.28
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
41~70
20.1~25.0
29.4
60
25
あり
左右
±5°
0.2
≒55
-
0.7
0.41
20
0.28
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
85
25
あり
標準
±5°
0.1
≒43
-
1.2
0.22
20
0.48
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
30.1~50.0
71~100
20.1~25.0
39.2
85
25
あり
左右
±5°
0.1
≒43
-
1.2
0.22
20
0.48
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
30.1~50.0
101~
20.1~25.0
49
110
25
あり
標準
±5°
0.1
≒34
-
1.5
0.17
20
0.75
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
マイクロメータヘッド
30.1~50.0
101~
20.1~25.0
49
110
25
あり
左右
±5°
0.1
≒34
-
1.5
0.17
20
0.75
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,360
( 24,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,360
( 24,596 )
4日目
24,700
( 27,170 )
4日目
20,900
( 22,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,240
( 32,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,240
( 32,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,500
( 31,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,150
( 38,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,600
( 50,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,600
( 50,160 )
4日目

詳細情報

基本情報

すり合わせタイプの回転ステージです。
【特長】
・粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、すり合わせタイプのステージです。
・研究開発~装置組込まで幅広くご使用いただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ステージ すり合わせタイプ(B43)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
測定器
5
満足度:5.0
測定器用のテストピース角度調整用に使用しています。 360度回転が出来、精度も申し分ありません
0人が参考にしています。
位置決め
4
満足度:4.0
機能に問題はありませんが,少しクランプが弱いかなと思います.
0人が参考にしています。
光学検査用ステージとして使用
5
満足度:5.0
パルスレーザーアブレーション装置のベースプレートとして使用しています。光路調整のために180°以上粗動可能な商品が必要で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ステージ すり合わせタイプ(B43)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)
回転ステージ(手動ステージ)
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機中央精機中央精機中央精機
通常価格20,900-63,640 -92,88014,899 -36,899 -29,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
テーブル形状円形円形円形円形円形円形
移動ガイドすり合わせクロスローラベアリングクロスローラベアリングすり合わせすり合わせすり合わせ
移動量(deg)360°360°360°360°360°360°
テーブル材質アルミニウムアルミニウムステンレスアルミ合金アルミ合金アルミ合金
送りツマミ位置サイドサイドサイド---
よく一緒に購入される商品

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト