17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(Z距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラボジャッキ (B35)

  • ステージ面
    水平
  • 送り方式
    ラボジャッキ
  • 移動ガイド
    パンタグラフ
  • 耐荷重(範囲) (N)
    50.1~100.0
  • テーブル材質
    アルミニウム
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • テーブル平行度 (μm)
    200
  • 送りツマミ位置
    センタ
  • クランプ
    標準
  • 勝手違い
    標準
  • テーブル表面処理
    黒アルマイト
  • 両ハンドル/片ハンドル
    片ハンドル
  • グリース仕様
    標準グリース
  • 平行度 (μm)
    200
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B35

B35-N

ラボジャッキ (B35) B35外形図
ラボジャッキ (B35) B35-N外形図

製品仕様

型番B35B35-N
ステージ面サイズ120×180mm80×120mm
移動量70mm40mm
ハンドル1回転の移動量※約5mm約3mm
耐荷重10.0kgf【98N】7.0kgf【68.6N】
平行度200μm200μm
自重3.5kg1.25kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-12  4本、M6-12  4本M4-10  4本

※製品の構造上、テーブルの位置によって移動量が異なります。

型番リスト

表示件数
型番

移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(Z距離)

(mm)

送り方式

(mm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
±30.1~
121~
91~120
180
120
98
±35
ハンドル(≒5mm/rev)
3.5
六角穴付ボルト M4-12 4本、M6-12 4本
-
1個
±10.1~30.0
91~120
61~90
120
80
68.6
±20
ハンドル(≒2mm/rev)
1.25
六角穴付ボルト M4-10 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,860
( 95,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
84,280
( 92,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重量物を上下移動させるときに最適なステージです。【特長】・ステージ面サイズは2種類ご用意
・割締め方式のクランプにより強固な固定が可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

商品担当おすすめ

  • 高分解能クロスローラガイドステージ(B20) 画像

    駿河精機

    高分解能クロスローラガイドステージ(B20)

    軽量で高精度なステージです。2本のマイクロメータにより粗微動操作が可能です。B70-60タイプは粗動±6.5mm、B70-80タイプでは粗動±12.5mmの移動量です。微動用マイクロメータにより、粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です。

  • クロスローラガイドステージ(B61) 画像

    駿河精機

    クロスローラガイドステージ(B61)

    クロスローラステージのX軸とZ軸を組み合せたタイプです。本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です。送り位置センター押し、サイド押しが選択可能です。

  • 水平面クロスローラガイドステージ(B63) 画像

    駿河精機

    水平面クロスローラガイドステージ(B63)

    クロスローラステージのX軸と水平面Z軸を組み合せたタイプです。マイクロメーラセンサー押し、サイド押しが選択できます。勝手違いもご用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ (B35)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ (B35)
ラボジャッキ(手動ステージ)
精密ラボジャッキ TLJK
【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
アリ式(送りねじ)ステージ 長リードタイプ(B05-23/B05-43)
メーカー駿河精機中央精機鍋屋バイテックミスミミスミ駿河精機
通常価格84,280-118,999 -139,012 -61,200 -39,900 -18,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ステージ面水平水平水平水平水平垂直
送り方式ラボジャッキパンダグラフ方式ラボジャッキラボジャッキラボジャッキ送りねじ
移動ガイドパンタグラフパンタグラフパンタグラフパンタグラフパンタグラフアリ溝
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.0100.1~100.1~50.1~100.050.1~100.05.1~30.0
テーブル材質アルミニウム鋼材アルミニウム合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト