メカニカル部品技術窓口
アリ式ラック&ピニオンのロングストロークステージ(X軸)です。【特長】・ラックレールとピニオン...
詳細を確認
※部寸法は、構造上±0.3mm変化いたします。
| 型番 | BDLXR-4060 | BDLXR-40160 | BDLXR-40260 | BDLXR-40360 | BDLXB-4060 | BDLXB-40160 | BDLXB-40260 | BDLXB-40360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | |||||||
| ハンドル仕様 | 標準ハンドル | 粗微動ハンドル | ||||||
| 1回転当りの移動量 | 20mm | 粗動:20mm 微動:≒2.6mm | ||||||
| 移動量 | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm | 60mm | 160mm | 260mm | 360mm |
| 耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | |||||||
| 自重 | 0.27kg | 0.41kg | 0.55kg | 0.69kg | 0.31kg | 0.45kg | 0.59kg | 0.74kg |
| 材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | |||||||
| 付属ねじ (六角穴付ボルト) | M4-8 4本 | M4-8 6本 | M4-8 8本 | M4-8 4本 | M4-8 6本 | M4-8 8本 | ||


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,260円 ( 38,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,280円 ( 45,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47,300円 ( 52,030円 ) | 4日目 |
27,520円 ( 30,272円 ) | 4日目 |
25,800円 ( 28,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,560円 ( 43,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,390円 ( 16,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アリ式ラック&ピニオンのロングストロークステージ(X軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成されたレールタイプ
・裏面からも取り付け可能なタップ座タイプ
・ステージ面サイズ40mmのブロックを複数搭載が可能
・ブロックのハンドルは粗微動タイプの選択が可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
ロングストロークスライドガイドステージ(B15)
スライドガイドによるロングストロークステージです。重量物、大きいサイズのワーク移動・退避や光学系切り替えなどに最適です。側面のストッパ位置を変えることにより移動量が調節可能です。