メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

B05-03

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-03外形図

B05-3NH

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-3NH外形図

B05-13NH

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-13NH外形図

B05-13B

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-13B外形図

製品仕様

型番B05-03B05-3NHB05-13NHB05-13B
(勝手違い)B05-03RB05-3NHRB05-13NHRB05-13BR
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm40×80mm
移動量±5mm±10mm+30-15mm
ハンドル1回転の移動量17mm20mm20mm粗動:20mm  微動:≒2.6mm
最小読取バーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mm
耐荷重0.7kgf【6.9N】1.5kgf【14.7N】1.5kgf【14.7N】
移動精度真直度30μm20μm30μm
許容モーメント荷重ピッチ0.5N・m3.0N・m4.0N・m
ヨー0.5N・m2.0N・m3.0N・m
ロール0.5N・m2.0N・m2.0N・m
自重0.11kg0.23kg0.46kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装アルミ-黒アルマイト処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-12  4本M3-8  4本M3-8  4本

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブル真直度

(μm)

勝手違い

テーブル表面処理

両ハンドル/片ハンドル

送り方式

(mm)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS2(10物質)?最小発注数量
~±10.0
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
30
標準
黒塗装
片ハンドル
ハンドル(17mm/rev)
ピッチ 5/ヨー 5/ロール 5
0.11
六角穴付ボルト M2-8 4本
対応
1個
~±10.0
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
30
左右
黒塗装
片ハンドル
ハンドル(17mm/rev)
ピッチ 5/ヨー 5/ロール 5
0.11
六角穴付ボルト M2-8 4本
対応
1個
~±10.0
26~40
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
40
40
14.7
±10
20
標準
黒アルマイト
片ハンドル
ハンドル(20mm/rev)
ピッチ 3/ヨー 2/ロール 2
0.23
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
~±10.0
26~40
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
40
40
14.7
±10
20
左右
黒アルマイト
片ハンドル
ハンドル(20mm/rev)
ピッチ 3/ヨー 2/ロール 2
0.23
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
±10.1~30.0
61~90
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
80
40
14.7
+30/-15
30
標準
黒アルマイト
片ハンドル(粗微動)
ハンドル(粗動 20mm/rev、微動 ≒2.6mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.46
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
±10.1~30.0
61~90
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
80
40
14.7
+30/-15
30
左右
黒アルマイト
片ハンドル(粗微動)
ハンドル(粗動 20mm/rev、微動 ≒2.6mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.46
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
±10.1~30.0
61~90
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
80
40
14.7
+30/-15
30
標準
黒アルマイト
片ハンドル
ハンドル(20mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.46
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
±10.1~30.0
61~90
26~40
[アルミニウム] アルミニウム
80
40
14.7
+30/-15
30
左右
黒アルマイト
片ハンドル
ハンドル(20mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.46
六角穴付ボルト M3-8 4本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,340円
( 17,974円 )
41日目
14,706円
( 16,177円 )
41日目
16,800円
( 18,480円 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,254円
( 17,879円 )
41日目
29,240円
( 32,164円 )
41日目
29,240円
( 32,164円 )
41日目
19,780円
( 21,758円 )
41日目
19,780円
( 21,758円 )
41日目

詳細情報

基本情報

素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(Z軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル1回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性は?
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式(送りねじ)ステージ 長リードタイプ(B05-23/B05-43)
水平面Z軸アリ式ステージ ラック&ピニオン(B06/B07/BDBHR)
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミミスミ
通常価格14,706円-18,490円 -18,490円 -18,220円 -17,150円 -21,270円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜40日目在庫品1日目〜
ステージ面垂直垂直水平垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオン送りねじラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト