メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)

通常単価(税別)
12,900円~30,960円
税込単価
14,190円~34,056円
通常出荷日:在庫品1日目~41日目一部当日出荷可能

素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(X軸)です。【特長】・ラックレールとピニ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

B05-01

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06) B05-01外形図

B05-1タイプ

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06) B05-1タイプ外形図

B06-11タイプ

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06) B06-11タイプ外形図

B05-11/B06-1タイプ

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06) B05-11/B06-1タイプ外形図

製品仕様

B05-01

型番B05-01
(勝手違い)-
ステージ面サイズ25×25mm
移動量±5mm
ハンドル1回転の移動量17mm
最小読取バーニア目盛0.1mm
耐荷重3.0kgf【29.4N】
移動精度真直度30μm
許容モーメント荷重ピッチ0.5N・m
ヨー0.5N・m
ロール0.5N・m
平行度50μm
運動の平行度80μm
自重0.09kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-12  4本

B05-1タイプ

型番B05-1NHB05-1NHM
(勝手違い)--
ステージ面サイズ40×40mm
移動量±10mm
ハンドル1回転の移動量20mm
最小読取バーニア目盛0.1mm
耐荷重3.0kgf【29.4N】
移動精度真直度20μm
許容モーメント荷重ピッチ3.0N・m
ヨー3.0N・m
ロール2.0N・m
平行度40μm30μm
運動の平行度30μm20μm
自重0.21kg0.15kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-6  4本M3-14  4本

B06-11タイプ

型番B06-11B06-11MB06-11BM
(勝手違い)---
ステージ面サイズ60×60mm
移動量±20mm
ハンドル1回転の移動量18mm粗動:18mm  微動:≒2.3mm
最小読取バーニア目盛0.1mm
耐荷重4.0kgf【39.2N】
移動精度真直度30μm
許容モーメント荷重ピッチ7.0N・m
ヨー5.0N・m
ロール7.0N・m
平行度60μm40μm
運動の平行度50μm30μm
自重0.64kg0.54kg0.41kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-6  4本M4-10  2本

B05-11/B06-1タイプ

型番B05-11NHMB05-11BMB06-1WB06-1NMB06-1B
(勝手違い)-----
ステージ面サイズ40×80mm60×120mm
移動量±30mm±50mm
ハンドル1回転の移動量20mm粗動:20mm  微動:≒2.6mm18mm粗動:18mm  微動:≒2.3mm
最小読取バーニア目盛0.1mm
耐荷重4.0kgf【39.2N】5.0kgf【49.0N】
移動精度真直度30μm40μm
許容モーメント荷重ピッチ4.0N・m10.0N・m
ヨー3.0N・m8.0N・m
ロール2.0N・m10.0N・m
平行度50μm80μm60μm80μm
運動の平行度40μm90μm50μm90μm
自重0.28kg0.33kg1.03kg0.92kg0.79kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M3-14  4本M4-6  4本M4-10  2本M4-6  4本

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

テーブル表面処理

下面プレート

両ハンドル/片ハンドル

送り方式

(mm)

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

運動の平行度

(μm)

付属品

RoHS2(10物質)?最小発注数量
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
15.1~20.0
黄銅
25
25
29.4
±5
18
30
50
黒塗装
なし
片ハンドル
ハンドル(粗動 17mm/rev)
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.09
80
六角穴付ボルト M2-12 4本
対応
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
30.1~35.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
40
40
29.4
±10
35
20
40
黒アルマイト
あり
片ハンドル
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 3/ヨー 3/ロール 2
0.21
30
六角穴付ボルト M4-6 4本
対応
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
40
40
29.4
±10
29
20
30
黒アルマイト
なし
片ハンドル
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 3/ヨー 3/ロール 2
0.15
20
六角穴付ボルト M3-14 4本
対応
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
26~40
25.1~30.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
80
40
39.2
±30
29
30
50
黒アルマイト
なし
片ハンドル
ハンドル(粗動 20mm/rev、微動 ≒2.6mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.33
40
六角穴付ボルト M3-14 4本
対応
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
26~40
25.1~30.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
80
40
39.2
±30
29
30
50
黒アルマイト
なし
片ハンドル
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 4/ヨー 3/ロール 2
0.28
40
六角穴付ボルト M3-14 4本
対応
1個
±30.1~
30.1~50.0
41~60
91~120
35.1~40.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
120
49
±50
39.5
40
80
黒アルマイト
あり
片ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev、微動 ≒2.3mm/rev)
ピッチ 10/ヨー 8/ロール 10
0.79
90
六角穴付ボルト M4-6 4本
対応
1個
±30.1~
30.1~50.0
41~60
91~120
30.1~35.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
120
49
±50
33.5
40
60
黒アルマイト
あり
両ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev)
ピッチ 10/ヨー 8/ロール 10
0.92
50
六角穴付ボルト M4-10 2本
対応
1個
±30.1~
30.1~50.0
41~60
91~120
35.1~40.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
120
49
±50
39.5
40
80
黒アルマイト
あり
両ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev)
ピッチ 10/ヨー 8/ロール 10
1.03
90
六角穴付ボルト M4-6 4本
対応
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
41~60
41~60
35.1~40.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
60
39.2
±20
39.5
30
60
黒アルマイト
あり
両ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev)
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
0.64
50
六角穴付ボルト M4-6 4本
対応
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
60
39.2
±20
33.5
30
40
黒アルマイト
なし
片ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev、微動 ≒2.3mm/rev)
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
0.41
30
六角穴付ボルト M4-10 2本
対応
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
60
60
39.2
±20
33.5
30
40
黒アルマイト
なし
両ハンドル
ハンドル(粗動 18mm/rev)
ピッチ 7/ヨー 5/ロール 7
0.54
30
六角穴付ボルト M4-10 2本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,330円
( 14,663円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,760円
( 15,136円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,900円
( 14,190円 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,940円
( 27,434円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,910円
( 17,501円 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,960円
( 34,056円 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,500円
( 23,650円 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,650円
( 26,015円 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,780円
( 21,758円 )
41日目
30,100円
( 33,110円 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,920円
( 20,812円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(X軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル1回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
・B05はオリジナルクランプを採用しワンタッチでクランプ可能
・バーニア目盛(0.1mm)付き【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整。
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの微調整に使用
5
満足度:5.0
駿河精機のステージをよく使うのでミスミで購入出来るのは◎。 製品精度など不満に思ったことがないので◎。 駿河精機の型式で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを逆さ或いは、縦(Z軸)に取り付けて使用する場合の耐荷重を教えてください。
A
耐荷重はSPEC値(水平置き)の1/3以下を目安としてください。
但し、荷重がステージ上面の中心から外れる場合は、使用をお勧めしていません。
QB05/B06シリーズの外形寸法図はストロークセンターですか。
A
ストロークセンター(中心)です。
QB05/B06のモーメント剛性を教えてください。
A
アリ式ステージは擦り合わせ構造のため、接合部に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、荷重をかけた際、傾きの差も大きくなるためモーメント剛性を規定していません。
モーメント剛性を規定しているステージ(リニアボールガイドステージ、クロスローラガイドステージ)をご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)
アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05)
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
ロングストロークスライドガイドステージ(B15)
ロングストローククロスローラガイドステージ(B12)
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
メーカー駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格12,900円-14,190円 -15,400円 -98,900円24,795円 -15,080円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜40日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式ラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン送り用ツマミマイクロメータヘッドラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝リニアガイドクロスローラアリ溝
クランプ標準標準標準標準標準標準
勝手違い左勝手-標準--標準
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト