17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)

  • 数量スライド割引

素早く大きな移動を行う際に最適なラック&ピニオンステージ(XZ軸)です。【特長...

詳細情報を確認する
  • Z軸ステージ面
    垂直
  • 送り方式
    ラック&ピニオン
  • 移動ガイド
    アリ溝
  • X軸移動量(範囲) (mm)
    ~±10.0
  • Z軸移動量(範囲) (mm)
    ~±10.0
  • 耐荷重(範囲) (N)
    5.1~30.0
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)
    なし
  • 送りツマミ位置
    サイド
  • クランプ
    標準
  • グリース仕様
    標準グリース
  • バーニア最小読取 (mm)
    0.1

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

B05-04

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-04外形図

B05-4NH

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05) B05-4NH外形図

製品仕様

型番B05-04B05-4NH
(勝手違い)B05-04RB05-4NHR
ステージ面サイズ25×25mm40×40mm
移動量XZ:±5mmXZ:±10mm
ハンドル1回転の移動量17mm20mm
最小読取バーニア目盛0.1mmバーニア目盛0.1mm
耐荷重0.7kgf【6.9N】1.5kgf【14.7N】
移動精度真直度--
許容モーメント荷重ピッチ0.5N・m3.0N・m
ヨー0.5N・m2.0N・m
ロール0.5N・m2.0N・m
平行度--
自重0.2kg0.45kg
主材質-表面処理黄銅-黒塗装アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M2-12  4本M4-6  4本

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

勝手違い

テーブル表面処理

送り方式

許容モーメント荷重

(N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
±5
標準
黒塗装
ハンドル(粗動 17mm/rev)
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.2
六角穴付ボルト M2-12 4本
10
1個
~25
~25
黄銅
25
25
6.9
±5
±5
左右
黒塗装
ハンドル(粗動 17mm/rev)
ピッチ 0.5/ヨー 0.5/ロール 0.5
0.2
六角穴付ボルト M2-12 4本
10
1個
26~40
26~40
アルミニウム
40
40
14.7
±10
±10
標準
黒アルマイト
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 3.0/ヨー 2.0/ロール 2.0
0.45
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
26~40
26~40
アルミニウム
40
40
14.7
±10
±10
左右
黒アルマイト
ハンドル(粗動 20mm/rev)
ピッチ 3.0/ヨー 2.0/ロール 2.0
0.45
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,100
( 33,110 )
4日目
30,100
( 33,110 )
4日目
31,820
( 35,002 )
4日目
31,820
( 35,002 )
4日目

詳細情報

基本情報

素早く大きな移動を行う際に最適なラック&ピニオンステージ(XZ軸)です。【特長】・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル一回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定物の条件設定
5
満足度:5.0
データ測定の被測定物の移動設定に使用。 1mmのラフな設定で良い条件のため、ラック&ピニオン構造で十分使用できました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアリ式ステージのモーメント剛性について教えてください。
A
アリ式ステージは摺動面に隙間を設けています。
隙間の大きさには個体差があり、モーメントを与えたときの傾きの差も大きくなるため、
モーメント剛性は規定していません。
モーメントによる傾きがシビアな場合は、モーメント剛性値が規定されている
リニアボールガイドまたはクロスローラガイドをご選定ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式
水平面クロスローラガイドステージ(B63)
メーカー駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格30,100-22,790 -29,840 -26,660 -29,260 -57,620 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直垂直垂直水平水平水平
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオン / 送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
Z軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0--~±10.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト