メカニカル部品技術窓口
素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(XY軸)...
詳細情報を確認する



| 型番 | B05-02 | B05-2NH | B06-12 | |
|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | B05-02R | B05-2NHR | B06-12R | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm | |
| 移動量 | XY:±5mm | XY:±10mm | XY:±20mm | |
| ハンドル1回転の移動量 | 17mm | 20mm | 18mm | |
| 最小読取 | バーニア目盛0.1mm | バーニア目盛0.1mm | バーニア目盛0.1mm | |
| 耐荷重 | 2.9kgf【28.4N】 | 2.8kgf【27.4N】 | 3.0kgf【29.4N】 | |
| 移動精度 | 真直度 | - | - | - |
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 0.5N・m | 2.0N・m | 7.0N・m |
| ヨー | 0.5N・m | 2.0N・m | 5.0N・m | |
| ロール | 0.5N・m | 2.0N・m | 7.0N・m | |
| XY直交度 | 70μm | 100μm | 100μm | |
| 自重 | 0.18kg | 0.37kg | 1.19kg | |
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | アルミ-黒アルマイト処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M2-12 4本 | M4-6 4本 | M4-6 4本 | |
素早く大きな移動をさせる際に最適なラック&ピニオン式ステージ(XY軸)です。
【特長】
・ラックレールとピニオンギヤで構成され、ハンドル1回転で大きく移動させることが可能
・簡単な位置合わせ、退避に最適
・B05はオリジナルクランプを採用し、ワンタッチでクランプ可能
・バーニア目盛(0.1mm)付き【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS73)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~