17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Z軸マウント(B34)

通常単価(税別)
123,840165,980
税込単価
136,224182,578
通常出荷日:4日目

重量物を大きく上下移動させるときに最適なステージです。【特長】・ハンドル1回転の移動量は3mm・B34...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B34

Z軸マウント(B34) B34外形図

製品仕様

型番B34B34-N
ステージ面サイズ140×200mm
移動量234mm
ハンドル1回転の移動量3mm
ガイドシャフト
耐荷重15.0kgf【147N】
自重10.3kg11.3kg
除振機能
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M6-12  6本

型番リスト

表示件数
型番

除振機能

自重

(kg)

RoHS?最小発注数量
無記号:あり
10.3
10
1個
N:なし
11.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,980
( 182,578 )
4日目
123,840
( 136,224 )
4日目

詳細情報

基本情報

重量物を大きく上下移動させるときに最適なステージです。【特長】・ハンドル1回転の移動量は3mm
・B34は除振機能がついています
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z軸マウント(B34)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z軸マウント(B34)
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
手動ユニット 昇降タイプ ハンドル方向指定
手動ユニット 昇降タイプ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
メーカー駿河精機ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格123,840-15,020 ----18,830 -
通常出荷日4日目5日目8日目8日目8日目5日目
耐荷重(範囲)(N)100.1~5~30100.1~100.1~100.1~30.1~50
送り方式送りねじラック&ピニオン台形ねじ台形ねじ台形ねじ送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)14028100100100-
テーブルサイズ(幅) W(mm)2003615015015080
テーブル材質アルミニウムアルミ合金A6063A6063A6063アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト