17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

クロスローラガイドステージ(B31)

通常単価(税別)
24,94040,420
税込単価
27,43444,462
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(Z軸)です。【特長】・本体材質はアルミ(黒アルマ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B31-25AN

B31-40A

クロスローラガイドステージ(B31) B31-25AN外形図
クロスローラガイドステージ(B31) B31-40A外形図

B31-60A

B31-80A

クロスローラガイドステージ(B31) B31-60A外形図
クロスローラガイドステージ(B31) B31-80A外形図

製品仕様

型番送り位置主材質表面処理移動量
(mm)
耐荷重移動精度(以内)
真直度ピッチングヨーイング
B31-25A:センタ-
C:サイド下向き
CU:サイド上向き
※マイクロメ-タ最小読取10μm/目盛
アルミ黒アルマイト処理±3.20.5kgf【4.9N】3μm30"30"
40±6.51.0kgf【9.8N】25"15"
602.0kgf【19.6N】
80±12.55.0kgf【49N】
型番許容モーメント荷重
(N・m)
モーメント剛性
("/N・cm)
垂直度
(以内)
運動の垂直度
(以内)
自重
(kg)
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
ピッチヨーロールピッチヨーロール
B31-251.10.80.43.032.851.8050μm15μm0.06M2-8  4本
402.72.22.00.380.420.2880μm30μm0.2M3-8  4本
605.24.35.50.120.110.070.45M4-12  4本
8019.215.117.30.050.050.040.80

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(Z距離)

(mm)

送りツマミ位置

勝手違い

移動精度(ピッチング)

(”)

移動精度(ヨーイング)

(”)

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

(”/N・m)

垂直度

(μm)

運動の垂直度

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
センタ
標準
30
30
ピッチ 1.1/ヨー 0.8/ロール 0.4
ピッチ 3.03/ヨー 2.85/ロール 1.8
50
15
0.06
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
サイド
標準
30
30
ピッチ 1.1/ヨー 0.8/ロール 0.4
ピッチ 3.03/ヨー 2.85/ロール 1.8
50
15
0.06
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
サイド
上下
30
30
ピッチ 1.1/ヨー 0.8/ロール 0.4
ピッチ 3.03/ヨー 2.85/ロール 1.8
50
15
0.06
六角穴付ボルト M2-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
センタ
標準
25
15
ピッチ 2.7/ヨー 2.2/ロール 2
ピッチ 0.38/ヨー 0.42/ロール 0.28
80
30
0.2
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
サイド
標準
25
15
ピッチ 2.7/ヨー 2.2/ロール 2
ピッチ 0.38/ヨー 0.42/ロール 0.28
80
30
0.2
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
サイド
上下
25
15
ピッチ 2.7/ヨー 2.2/ロール 2
ピッチ 0.38/ヨー 0.42/ロール 0.28
80
30
0.2
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
センタ
標準
25
15
ピッチ 5.2/ヨー 4.3/ロール 5.5
ピッチ 0.12/ヨー 0.11/ロール 0.07
80
30
0.45
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
サイド
標準
25
15
ピッチ 5.2/ヨー 4.3/ロール 5.5
ピッチ 0.12/ヨー 0.11/ロール 0.07
80
30
0.45
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
サイド
上下
25
15
ピッチ 5.2/ヨー 4.3/ロール 5.5
ピッチ 0.12/ヨー 0.11/ロール 0.07
80
30
0.45
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
61~90
80
80
49
±12.5
センタ
標準
25
15
ピッチ 19.2/ヨー 15.1/ロール 17.3
ピッチ 0.05/ヨー 0.05/ロール 0.04
80
30
0.8
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
61~90
80
80
49
±12.5
サイド
標準
25
15
ピッチ 19.2/ヨー 15.1/ロール 17.3
ピッチ 0.05/ヨー 0.05/ロール 0.04
80
30
0.8
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
±10.1~30.0
30.1~50.0
61~90
61~90
80
80
49
±12.5
サイド
上下
25
15
ピッチ 19.2/ヨー 15.1/ロール 17.3
ピッチ 0.05/ヨー 0.05/ロール 0.04
80
30
0.8
六角穴付ボルト M4-12 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,940
( 27,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,940
( 27,434 )
3日目
24,940
( 27,434 )
4日目
27,520
( 30,272 )
3日目
27,520
( 30,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,520
( 30,272 )
5日目
31,820
( 35,002 )
5日目
31,820
( 35,002 )
3日目
31,820
( 35,002 )
4日目
40,420
( 44,462 )
3日目
40,420
( 44,462 )
3日目
40,420
( 44,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(Z軸)です。【特長】・本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です
・高い剛性と低摩擦で微小送りに優れた高精度なステージ
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラガイドステージ(B31)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラガイドステージ(B31)
高分解能クロスローラガイドステージ(B30)
アリ式(送りねじ)ステージ 長リードタイプ(B05-23/B05-43)
ラボジャッキ (B35)
アリ式(送りねじ)ステージ 短リードタイプ(B08/BDBZS)
DT Z軸ステージ(手動ステージ)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格24,940-76,540 -18,490 -84,280 -12,900 -16,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
ステージ面垂直垂直垂直水平垂直垂直
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじラボジャッキ送りねじラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラクロスローラアリ溝パンタグラフアリ溝アリ溝
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム黄銅アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト