17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロングストロークスライドガイドステージ(B15)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B15-150

ロングストロークスライドガイドステージ(B15) B15-150外形図

B15-150R

ロングストロークスライドガイドステージ(B15) B15-150R外形図

製品仕様

型番B15-150
(勝手違い)B15-150R
ステージ面サイズ80×80mm
移動量128mm
ハンドル1回転の移動量24mm
ガイドスライドガイド
耐荷重15kgf【147N】
移動精度真直度-
許容モーメント荷重ピッチ10.6N・m
ヨー7.5N・m
ロール11.5N・m
平行度50μm
運動の平行度25μm
自重0.9kg
主材質-表面処理アルミー黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-10 8本

型番リスト

表示件数

勝手違い

RoHS?最小発注数量
左勝手
10
1個
右勝手
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,900
( 108,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
98,900
( 108,790 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スライドガイドを用いたロングストロークステージ(X軸)です。【特長】・重量物の搭載、大きいサイズのワーク移動・退避や光学系切り替えなどに最適
・側面のストッパ位置を変えることで、移動量の調整が可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストロークスライドガイドステージ(B15)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを縦にして使用することはできますか。
A
側面垂直使い(ステージの移動方向が縦方向)での使用はお勧めしていません。
使用しているボールねじのリードが24mmと大きいため、テーブル面が動いてしまう可能性があります。
Qステージを逆さに取り付けて使用する場合の耐荷重を教えてください。
A
耐荷重はSPEC(水平置き)の1/3以下を目安としてください。
QB15シリーズの外形寸法図はストロークセンターですか。
A
ストロークセンター(中心)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストロークスライドガイドステージ(B15)
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング(L=300)
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 リニアガイド
メーカー駿河精機ミスミ鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格98,90035,450 -30,75918,42020,900 -78,710
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送り用ツマミラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン送りねじ
移動ガイドリニアガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝リニアガイド
移動量(範囲)(mm)±30.1~±30.1~~±10.0±10.1~30.0±30.1~±30.1~
耐荷重(範囲)(N)100.1~30.1~50.030.1~50.05.1~30.05.1~30.0100.1~
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング