17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12)

通常単価(税別)
24,79580,496
税込単価
27,27588,546
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

「高精度×ロングストローク」のクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・ステージサイズ□25m...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B12-25A

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12) B12-25A外形図

B12-25B

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12) B12-25B外形図

B12-60A

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12) B12-60A外形図

B12-60B

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12) B12-60B外形図

製品仕様

型番B12-25AB12-25BB12-60AB12-60B
(勝手違い)B12-25ARB12-25BR--
ステージ面サイズ25×60mm60×110mm
移動量±6.5mm粗動±6.5mm  微動±0.1mm粗動±20mm  微動±6.5mm
マイクロメータ最小読取10μm/目盛微動0.5μm/目盛10μm/目盛微動0.5μm/目盛
ガイドクロスローラガイド
耐荷重2.0kgf【19.6N】8.0kgf【78.4N】
移動精度真直度3μm
ピッチング25"
ヨーイング15"
許容モーメント荷重ピッチ3.8N・m8.1N・m
ヨー3.2N・m7.0N・m
ロール1.5N・m5.3N・m
モーメント剛性ピッチ0.19"/N・cm0.02"/N・cm
ヨー0.19"/N・cm0.03"/N・cm
ロール1.38"/N・cm0.07"/N・cm
平行度30μm
運動の平行度10μm
自重0.1kg0.2kg0.8kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理
付属ねじ(六角穴付ボルト)M4-6  2本ナベ六角穴付ボルト  M4-6  10本

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

勝手違い

送り方式

(mm)

マイクロ最小読取

(μm)

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

(”/N・m)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~±10.0
5.1~30.0
41~60
~25
15.1~20.0
60
25
19.6
±6.5
20
左勝手
A:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
ピッチ 3.8/ヨー 3.2/ロール 1.5
ピッチ 0.19/ヨー 0.19/ロール 1.38
0.1
六角穴付ボルト M4-6 2本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
~25
15.1~20.0
60
25
19.6
±6.5
20
右勝手
A:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
ピッチ 3.8/ヨー 3.2/ロール 1.5
ピッチ 0.19/ヨー 0.19/ロール 1.38
0.1
六角穴付ボルト M4-6 2本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
~25
15.1~20.0
60
25
19.6
±6.5
20
左勝手
B:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
微動 0.5
ピッチ 3.8/ヨー 3.2/ロール 1.5
ピッチ 0.19/ヨー 0.19/ロール 1.38
0.2
六角穴付ボルト M4-6 2本
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
41~60
~25
15.1~20.0
60
25
19.6
±6.5
20
右勝手
B:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
微動 0.5
ピッチ 3.8/ヨー 3.2/ロール 1.5
ピッチ 0.19/ヨー 0.19/ロール 1.38
0.2
六角穴付ボルト M4-6 2本
10
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
91~120
41~60
30.1~35.0
110
60
78.4
±20
32
左勝手
A:マイクロメータ(P=0.5mm)
10
ピッチ 8.1/ヨー 7/ロール 5.3
ピッチ 0.02/ヨー 0.03/ロール 0.07
0.8
六角穴付ボルト M4-6 10本
10
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
91~120
41~60
30.1~35.0
110
60
78.4
±20
32
左勝手
B:粗微動マイクロメータ(P=0.5mm)
微動 0.5
ピッチ 8.1/ヨー 7/ロール 5.3
ピッチ 0.02/ヨー 0.03/ロール 0.07
0.8
六角穴付ボルト M4-6 10本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,795
( 27,275 )
5日目
30,100
( 33,110 )
5日目
58,824
( 64,706 )
5日目
58,824
( 64,706 )
5日目
55,040
( 60,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
80,496
( 88,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

「高精度×ロングストローク」のクロスローラガイドステージ(X軸)です。【特長】・ステージサイズ□25mm、□60mmより、ロングストローク
・B12-25は粗微動タイプの選択が可能
・B12-60は粗動つまみで位置決めし、マイクロで微動の位置決めが可能【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローククロスローラガイドステージ(B12)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステージを逆さ或いは、縦(Z軸)に取り付けて使用する場合の耐荷重を教えてください。
A
耐荷重はSPEC値(水平置き)の1/3以下を目安としてください。
但し、荷重がステージ上面の中心から外れる場合は、使用をお勧めしていません。
QB12シリーズの外形寸法図はストロークセンターですか。
A
ストロークセンター(中心)です。
Qマイクロメータを戻してもテーブル面が戻りません。故障でしょうか。
A
ばねの力で戻る仕様です。出荷時はクランプを締めておりますので、クランプを解除してからご使用ください。
クランプを解除しても上面テーブルが戻らない場合は、お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストローククロスローラガイドステージ(B12)
ロングストロークスライドガイドステージ(B15)
高分解能X軸クロスローラガイドステージ(B10)
アリ式ステージ 送りねじ長リードタイプ(B05)
スライド操作式アリ溝ステージ XMBシリーズ 正方形タイプ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 スチール製高耐荷重
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミラック光学ミスミ
通常価格24,795-98,90070,520 -14,190 -9,797 -20,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式マイクロメータヘッド送り用ツマミマイクロメータヘッド送りねじ送り用ツマミラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラリニアガイドクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝
テーブル材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウムS45C
テーブル真直度(μm)3-2--30

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト