17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クロスローラガイドステージ(B61)

通常単価(税別)
45,58071,380
税込単価
50,13878,518
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(XZ軸)です。【特長】・本体材質はアルミ(黒アル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B61-25AN

B61-40A

クロスローラガイドステージ(B61) B61-25AN外形図
クロスローラガイドステージ(B61) B61-40A外形図

B61-60A

クロスローラガイドステージ(B61) B61-60A外形図

B61-80A

クロスローラガイドステージ(B61) B61-80A外形図

製品仕様

型番送り位置主材質表面処理移動量
(mm)
耐荷重許容モーメント荷重
(N・m)
許容モーメント剛性
("/N・cm)
垂直度
(以内)
運動の垂直度
(以内)
自重
(kg)
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
ピッチヨーロールピッチヨーロール
B61-25A:センター
C:サイド
※マイクロメータ最小読取10μm/目盛
アルミ黒アルマイト処理±3.20.5kgf
【4.9N】
1.10.40.46.064.654.6580μm25μm0.1M2-6
4本
40±6.51.0kgf
【9.8N】
2.72.02.00.760.700.70110μm40μm0.37M3-6
4本
602.0kgf
【19.6N】
5.24.34.30.240.180.180.71M4-6
4本
80±12.55.0kgf
【49N】
19.215.115.10.100.090.091.32
※C:1.45

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

X軸移動量(範囲)

(mm)

Z軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

送りツマミ位置

勝手違い

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

("/N・m)

垂直度

(μm)

運動の垂直度

(μm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
センタ
標準
ピッチ 1.1/ヨー 0.4/ロール 0.4
ピッチ 6.06/ヨー 4.65/ロール 4.65
80
25
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
±3.2
±3.2
サイド
上下
ピッチ 1.1/ヨー 0.4/ロール 0.4
ピッチ 6.06/ヨー 4.65/ロール 4.65
80
25
0.1
六角穴付ボルト M2-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
センタ
標準
ピッチ 2.7/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 0.76/ヨー 0.70/ロール 0.70
110
40
0.37
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±6.5
±6.5
サイド
上下
ピッチ 2.7/ヨー 2.0/ロール 2.0
ピッチ 0.76/ヨー 0.70/ロール 0.70
110
40
0.37
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
センタ
標準
ピッチ 5.2/ヨー 4.3/ロール 4.3
ピッチ 0.24/ヨー 0.18/ロール 0.18
110
40
0.71
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±6.5
±6.5
サイド
上下
ピッチ 5.2/ヨー 4.3/ロール 4.3
ピッチ 0.24/ヨー 0.18/ロール 0.18
110
40
0.71
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
30.1~
61~
61~
80
80
49
±12.5
±12.5
センタ
標準
ピッチ 19.2/ヨー 15.1/ロール 15.1
ピッチ 0.10/ヨー 0.09/ロール 0.09
110
40
1.32
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
30.1~
61~
61~
80
80
49
±12.5
±12.5
サイド
上下
ピッチ 19.2/ヨー 15.1/ロール 15.1
ピッチ 0.10/ヨー 0.09/ロール 0.09
110
40
1.45
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,580
( 50,138 )
4日目
45,580
( 50,138 )
4日目
51,600
( 56,760 )
4日目
51,600
( 56,760 )
5日目
56,760
( 62,436 )
4日目
56,760
( 62,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,380
( 78,518 )
4日目
71,380
( 78,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

「軽量×高精度」を実現したクロスローラガイドステージ(XZ軸)です。【特長】・本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です
・高い剛性と低摩擦で微小送りに優れた高精度なステージ【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、搭載する手動ステージのマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のステージ型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラガイドステージ(B61)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラガイドステージ(B61)
水平面クロスローラガイドステージ(B63)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
DT XZ軸ステージ(手動ステージ)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機中央精機中央精機中央精機
通常価格45,580-57,620 -22,790 -49,899 -23,005 -29,840 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直水平垂直水平垂直垂直
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
テーブル材質アルミニウムアルミニウム黄銅アルミ合金真鍮アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなし---

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト