メカニカル部品技術窓口
大きなトルクを発生させることができる調整式揺動ダンパー。【特長】・調整式なので条件に合わあせて動作時間...
詳細を確認
| 型番 | 最大使用トルク | ダンピング定数 | 回転方向 | 最大使用角度 ゜ | 使用温度範囲 ℃ | 材質 | 使用オイル | 製品質量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | キャップ | 回転軸 | ||||||||
| FYT-LA3 | 40N・m (400kgf・cm) | 10~60N・m/ (rad/sec) | 両方向 | 210 | 0~+50 | 亜鉛ダイカスト (ZDC) | 合金鋼 | シリコーンオイル | 1.75 | |
| FYN-LA3-R | 時計方向(CW) | |||||||||
| FYN-LA3-L | 反時計方向(CCW) | |||||||||



1) ダンパーをストッパーとして使用しないでください。必ず停止位置には外部ストッパーを設けてください。
2) FYN-LA3-L、FYN-LA3-Rはリバース方向(トルク発生方向と逆方向)の角速度を1rad/sec以下にて使用してください。
1)回転軸に相手部品を取りつける場合は、回転軸との間にできるだけ
ガタがないよう取りつけてください。ガタが大きいとダンパーのアソビで蓋の落下等での使用において速度の減速がうまくいかない場合があります。
2)ダンパーの動作角度は右下図のように±105°となります。使用方法に合わせて取り付け位置を決めてください。
3)ダンパーはトルク発生方向が機種により異なります。使用方法に応じて機種をお選びください。

アソビ図
大きなトルクを発生させることができる調整式揺動ダンパー。
【特長】
・調整式なので条件に合わあせて動作時間の調整が可能。
・一方向性と両方向性の2種類がある。
・ソフトな作動性が得られ高級感の演出、操作性も向上する。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。
【用途】
・建設機械、車輌、各種設備、機器等の蓋/扉の開閉部に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):227円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):265円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):504円~