メカニカル部品技術窓口
揺動型の回転ダンパー。【特長】・外径44.5mm、最大トルクは10N・mで、最...
詳細情報を確認する

1)一方向性FYN‐H1シリーズは図Aのように垂直位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前でトルクが強く発生するように設計されています。
図Bのように水平位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前にトルクが強くなるため蓋を閉じることができない場合があります。
FYT‐H1シリーズは、時計方向、反時計方向の両方にトルクが発生します。

ダンパートルクが強くなるので、蓋を最後までゆっくり閉めることができる。

ダンパートルクが強くなり、蓋を最後まで閉めることができない。
2)図のような蓋でダンパーを使用したい場合、下記の選定計算でダンパートルクを決定します。
例)

3)回転軸と結合する部品はできるだけガタがないように接続してください。
ガタがあると回転落下時に蓋の速度減速がうまくできません。
回転軸の固定用の相手寸法は下記の通りです。
4)ダンパー特性は使用環境温度により変化します。一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、温度が下がるとダンパー特性は強くなります。これはダンパー内部のオイルが温度の影響を受け粘性が変化するためで、温度が元に戻ればダンパー特性も元に戻ります。
回転自由落下の動作時間の変化は、下図のようになりますので参考にしてください。

〈回転軸取付推奨寸法〉

5)ダンパーの動作角度は下図のように取付フランジを中心として±52.5°となります。使用方法に合わせて取り付け位置を決めてください。
又、これ以上回転させるとダンパーの破損につながりますので必ず外部ストッパーを設けてください。

FYN-H1-L
FYN-H2-L

FYN-H1-R
FYN-H2-R
6)ダンパーはトルク発生方向が機種により異なります。使用方法に応じて機種をお選びください。
ダンパーの調整方法(FYT-H/FYN-Hシリーズのみ)

<トルク調整範囲>

トルクと調整軸との関係は、上記のグラフを目安とする。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,918円 ( 6,510円 ) | 4日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 4日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 4日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 4日目 |
5,479円 ( 6,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,461円 ( 6,007円 ) | 9日目 |
揺動型の回転ダンパー。
【特長】
・外径44.5mm、最大トルクは10N・mで、最大使用角度は105°。
【用途】
・建設機械、車輌、各種設備、機器等の蓋/扉の開閉部に最適。
・ソフトな作動性が得られ高級感の演出、操作性も向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
重量用平型蝶番(B-1・鉄製)
4.8通常価格(税別):227円~

タキゲン製造
フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):558円~

タキゲン製造
重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):645円~