メカニカル部品技術窓口
外径44.5mmの揺動型の回転ダンパー。【特長】・最大トルク10N・mのトルク...
詳細情報を確認する


最大使用角度:105°。
使用温度範囲:-5~+50℃。
製品質量 D1:215±10g、D2:210±10g。
本体ケース、キャップ材質:亜鉛ダイカスト(ZDC)。
回転軸材質:S25C。
使用オイル:シリコーンオイル。
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

オイルの圧力を利用した回転系ダンパーです。左図のような構造にて、オイルの粘性、ベーンと本体ケースのクリアランス及びベーンの受圧面積により発生するトルクは変化する。また、機種によって最大使用角度が異なる。

温度特性

速度特性
ロータリーダンパー同様に使用される環境温度の影響を受け、そのトルク値は変化する。基本構造はダッシュポット構造(単一オリフィス)で、回転速度が上がるとダンパー内の内圧は上昇し、トルクが強くなる。
外径44.5mmの揺動型の回転ダンパー。
【特長】
・最大トルク10N・mのトルクを発生することが可能。
・最大使用角度は105°。
・一方向性と両方向性の2種類。
・ソフトな作動性が得られるため、高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・OA機器・医療・住宅設備機器等の蓋やの開閉部や、操作部に使用。
・開閉部、操作部の消音対策として。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
重量用平型蝶番(B-1・鉄製)
4.8通常価格(税別):227円~

タキゲン製造
フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):558円~

タキゲン製造
重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):645円~