17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

揺動ダンパー FYN-U1

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

この商品の特長

外形図

使用方法

1)FYN-U1シリーズは図Aのように垂直位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前でトルクが強く発生するように設計されています。
図Bのように水平位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前にトルクが強くなるため蓋を閉じることができない場合があります。

図A

図A

ダンパートルクが強くなるので、蓋を最後までゆっくり閉めることができる。

図B

図B

ダンパートルクが強くなり、蓋を最後まで閉めることが出来ない。

2)図のような蓋でダンパーを使用したい場合、下記の選定計算でダンパートルクを決定します。

例) 
蓋質量 M:1.5kg 
蓋寸法 L:0.4m
重心位置 G:L/2と仮定
負荷トルク:T=1.5×9.8×0.4÷2=2.94N・m
上記計算結果よりFYN‐U1‐*303を選定。

ダンパー使用図

3)回転軸と結合する部品は出来るだけガタがないように接続してください。ガタがあると回転落下時に蓋の落下の制動ができません。
回転軸、本体ケースの固定用の相手寸法は下記の通りです。

相手寸法

4)ダンパー特性は使用環境温度により変化します。一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、温度が下がるとダンパー特性は強くなります。
これはダンパー内部のオイルが温度の影響を受け粘性が変化するためで、温度が元に戻ればダンパー特性も元に戻ります。
回転自由落下の動作時間の変化は、右図のようになりますので参考にしてください。

温度特性グラフ

温度特性グラフ

5)ダンパーの動作角度は、下図のように115°になります。これ以上回転させるとダンパーの破損につながりますので必ず外部ストッパを設けてください。
動作角度は本体後部のケース二面幅を基準に取ります。回転終了位置はケース二面幅を基準に90°の位置になります。(下図参照)

回転開始位置

回転開始位置

FYN-U1-R

回転終了位置

回転終了位置

  • ※ 回転軸出荷角度位
回転開始位置

回転開始位置

FYN-U1-L

6)ダンパーは回転軸を上から見て時計回り、反時計回りそれぞれにトルクが発生するタイプがあります。使用方法に応じて機種をお選びください。

型番リスト

表示件数

最大使用トルク

(N・m)

トルク発生方向

RoHS?最小発注数量
2
反時計方向
10
1個
2
時計方向
10
1個
3
時計方向
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
10日目
888
( 977 )
8日目
928
( 1,021 )
8日目

詳細情報

基本情報

揺動型の回転ダンパー。
【特長】
・外径16mm、トルクは1、2、3N・mの3種類で、最大使用角度は115°。
【用途】
・建設機械、車輌、各種設備、機器等の蓋/扉の開閉部に最適。
・ソフトな作動性が得られ高級感の演出、操作性も向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ダンパー FYN-U1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ダンパー FYN-U1
調整式揺動ダンパー
調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ
U型裏蝶番1型 B-531
メーカー不二ラテックスミスミ不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスタキゲン製造
通常価格888--19,899 -5,461 -5,063463
通常出荷日8日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材質亜鉛合金亜鉛ダイカスト亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方法二面幅ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーなし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)50.1~6060.1~70100.1~15060.1~7060.1~7050.1~60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト