メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

型番:

FYN-S1-R104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FYN-S1-R104の仕様・寸法情報

種類
ロータリー形蝶番
本体材質
亜鉛合金
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L(mm)
83
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
開き角度 θ(deg)
130
最大使用トルク(N・m)
10
トルク発生方向
時計方向
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観
型番最大使用トルクリバーストルク回転方向最大使用角度
使用温度範囲
FYN-S1-R10410N・m
(100kgf・cm)
1.5N・m以下
(15kgf・cm以下)
時計方向
(CW)
130-5~+50
FYN-S1-L104反時計方向
(CCW)
型番材質使用オイルローターカラー製品質量
g
本体ケースキャップローター
FYN-S1-R104亜鉛ダイカスト
(ZDC)
ポリアセタール
(POM)
シリコーンオイル220±10
FYN-S1-L104
  • 測定温度は23℃±3℃

揺動ダンパーの基本構造・原理

基本構造

基本構造

オイルの圧力を利用した回転系ダンパーです。左図のような構造にて、オイルの粘性、ベーンと本体ケースのクリアランス及びベーンの受圧面積により発生するトルクは変化します。また、機種によって最大使用角度が異なります。

使用例

揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ 使用例

商品特長詳細

  • 荷重が変わっても動作時間への影響が少ない自己調整式揺動ダンパー

基本特性

揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ 商品特長
 
速度特性

速度特性

ロータリーダンパー同様に使用される環境温度の影響を受け、そのトルク値は変化します。基本構造はダッシュポット構造(単一オリフィス)で、回転速度が上がるとダンパー内の内圧は上昇し、トルクが強くなります。

選定手順・ポイント

揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ 選定手順1
揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ 選定手順2
  • 測定温度:室温(23℃ ±3℃)
  • 負荷トルク:5~10N・m
  • 測定角度:+30~-30°

自己調整可能なレベルは、ご使用頂くワークの動作角度範囲により変化することが考えられますので、実際にご使用頂く条件にてご確認頂いた上で、ダンパーを選定してください。

注意・禁止事項

  • 揺動ダンパーをご使用の際は、蓋を全開にさせてから、自由落下の始まる角度まで移動させ、手を放すようにしてください。
    蓋を少しだけ開き、その状態から手を放すと、スローダウンしきれずに勢いよく蓋が閉じ、手を挟む等の怪我に繋がる可能性があります。
揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ 注意事項

型番リスト

表示件数
型番
FYN-S1-R104
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,655
( 2,921 )
4日目

詳細情報

基本情報

揺動型の自己調整回転ダンパー。
【特長】
・最大トルク10N・mのトルクを発生することが可能で、最大使用角度は130°。
・与えられる負荷に応じてダンパーの強さを自己調整できる構造。
・ソフトな作動性が得られるので、高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具、OA機器、医療、住宅設備機器等の蓋やの開閉部や、操作部に。
・開閉部、操作部の消音対策としても有効。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズの型番FYN-S1-R104のページです。 型番FYN-S1-R104に関する仕様情報を記載しております。
揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qダンパーを2個使用すればトルクは2倍になりますか?
A
基本的に2倍になります。
Q蓋の開閉に計算値よりかなり余裕を持ったダンパーを使用しても可能でしょうか?
A
使用可能ですが、想定していた動作が期待できない場合があります。実機評価をお薦めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ
揺動ダンパー FYN-U1
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ
調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ
調整式揺動ダンパー
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスミスミ
通常価格2,655888 -5,461 -5,06343,416-
通常出荷日4日目8日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目3日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛ダイカスト
取付穴タイプ丸穴-丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止め二面幅ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト