17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

揺動ダンパー FYN-D3

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

型番最大使用トルクリバーストルク回転方向最大使用角度
°
使用温度範囲
材質使用オイル製品質量
g
本体ケースキャップ回転軸
FYN-D3-R5035 N・m
(50 kgf・cm)
1 N・m以下
(10 kgf・cm以下)
時計方向(CW)180-5~+50亜鉛ダイカスト
(ZDC)
金属
(S25C)
シリコーンオイル215±10
FYN-D3-L503反時計方向(CCW)
FYN-D3-R7037 N・m
(70 kgf・cm)
時計方向(CW)
FYN-D3-L703反時計方向(CCW)
FYN-D3-R10410 N・m
(100 kgf・cm)
2 N・m以下
(20 kgf・cm以下)
時計方向(CW)
FYN-D3-L104反時計方向(CCW)

使用例

揺動ダンパー FYN-D3 使用例

使用方法

1)FYN‐D3シリーズは図Aのように垂直位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前でトルクが強く発生するように設計されています。
図Bのように水平位置から回転落下する蓋では、全閉になる直前にトルクが強くなるため蓋を閉じることができない場合があります。

図A ダンパートルクが強くなるので、蓋を最後までゆっくり閉めることができる。

図A
ダンパートルクが強くなるので、蓋を最後までゆっくり閉めることができる。

図B ダンパートルクが強くなり、蓋を最後まで閉めることができない。

図B
ダンパートルクが強くなり、蓋を最後まで閉めることができない。

2)図のような蓋でダンパーを使用したい場合、下記の選定計算でダンパートルクを決定します。

例)
蓋質量 M:5kg 
蓋寸法 L:0.4m
重心位置 G:L/2と仮定
負荷トルク:T=5×9.8×0.4÷2=9.8N・m
上記計算結果よりFYN‐D3‐*104を選定。

ダンパー使用図

3)回転軸と結合する部品は出来るだけガタがないように接続してください。ガタがあると回転落下時に蓋の落下の制動ができません。回転軸の固定用の相手寸法は下記の通りです。

〈回転軸取付推奨寸法〉

〈回転軸取付推奨寸法〉

4)ダンパー特性は使用環境温度により変化します。一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、温度が下がるとダンパー特性は強くなります。
これはダンパー内部のオイルが温度の影響を受け粘性が変化するためで、温度が元に戻ればダンパー特性も元に戻ります。
回転自由落下の動作時間の変化は、下図のようになりますので参考にしてください。

温度特性グラフ

5)ダンパーの動作角度は下図のように取付フランジを中心として180°となります。使用方法に合わせて取り付け位置を決めてください。
又、これ以上回転させるとダンパーの破損につながりますので必ず外部ストッパを設けてください。

FYN-D3-L

FYN-D3-L

FYN-D3-R

FYN-D3-R

6)ダンパーは回転軸を上から見て時計回り、反時計回りそれぞれにトルクが発生するタイプがあります。使用方法に応じて機種をお選びください。

商品特長詳細

  • 高トルクの金属製揺動ダンパー
揺動ダンパー FYN-D3 商品特長詳細

注意・禁止事項

振動ダンパーをご使用の際は、蓋を全開にさせてから、自由落下の始まる角度まで移動させ、手を放すようにしてください。
蓋を少しだけ開き、その状態から手を放すと、スローダウンしきれずに勢いよく蓋が閉じ、手を挟む等の怪我に繋がる可能性があります。

揺動ダンパー FYN-D3 注意・禁止事項

型番リスト

表示件数

最大使用トルク

(N・m)

トルク発生方向

RoHS?最小発注数量
10
反時計方向
10
1個
5
反時計方向
10
1個
5
時計方向
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,589
( 2,848 )
4日目
2,589
( 2,848 )
4日目
2,589
( 2,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

揺動型の回転ダンパー。
【特長】
・外径44.5mm、トルクは5、7、10N・mの3種類、最大使用角度180°。
【用途】
・建設機械、車輌、各種設備、機器等の蓋/扉の開閉部に最適。
・ソフトな作動性が得られ高級感の演出、操作性も向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ダンパー FYN-D3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ダンパー FYN-D3
揺動ダンパー FYN-U1
調整式揺動ダンパー FYT/FYN-LA3シリーズ
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ
調整式揺動ダンパー
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスミスミ不二ラテックス
通常価格2,589888 -43,4165,063-5,461 -
通常出荷日4日目8日目〜在庫品1日目9日目3日目在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛ダイカスト亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴-丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止め二面幅ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト