メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FRN-D2-L102
2025年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はFRN-D3-L102です。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています

不二ラテックス
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

不二ラテックス
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1通常出荷日:在庫品1日目
両方向、一方向にトルクが発生する小型ロータリーダンパー。
【特長】
・一方向性の場合は、トルク発生方向が時計、反時計方向の2種類がある。
・トルクは(50±10)×10の-3乗N・mと(100±20)×10の-3乗N・mと(150±30)×10の-3乗N・mの3種類ある。
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れる。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に使用。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上する。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。