メカニカル部品技術窓口
回転型オイルダンパー。【特長】・外径9.5mm、トルクは2±0.6cN・m、3±0.6cN・m。・回転...
詳細を確認
| 型番 | 定格トルク | 回転方向 | 最大使用回転速度 rpm | 最大使用サイクル cycle/min | 使用温度範囲 ℃ | 材質 | 使用オイル | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | 回転軸 | ||||||||
| FRT-S1-201 | 2±0.6cN・m (200±60gf・cm) | 両方向 | 50 | 10 | 0~+50 | ポリアセタール (POM) | シリコーンオイル | 3.0 | |
| FRT-S1-301 | 3±0.8cN・m (300±80gf・cm) | ||||||||


最大使用回転数以上での使用
使用温度範囲外での使用
最大使用サイクル以上での使用
調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止
取り付けネジの締めすぎ
取付強度不足での作動禁止
外部ストッパーなしでの作動禁止
最大使用トルクを超えての使用禁止
使用温度範囲外での作動禁止
使用環境に注意
製品改造禁止
軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重


回転型オイルダンパー。
【特長】
・外径9.5mm、トルクは2±0.6cN・m、3±0.6cN・m。
・回転方向は両方向で、回転角度は360°。
【用途】
・家具・OA機器・車輌・医療・住宅設備機器等の蓋やの開閉部や、操作部に使用できる。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):151円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):137円~