メカニカル部品技術窓口
薄型を標準化した小型ロータリーダンパー。【特長】・トルクは0.2±0.07cN・m~1±0.2cN・m...
詳細を確認
FRT-G2-※※※

FRT-G2-※※※G1※

FRT-G2-※※※G2

FRT-G2-※※※G3
| 型番 | 定格トルク | 回転方向 | ギア有無 | 最大使用回転速度 rpm | 最大使用サイクル cycle/min | 使用温度範囲 ℃ | 材質 | 使用オイル | 製品質量 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | キャップ | 回転軸 | ギア | |||||||||
| FRT-G2-200 | 0.2±0.07cN・m (20±7gf・cm) | 両方向 | - | 50 | 10 | 0~50 | ポリカーボネート (PC) | ポリアセタール (POM) | シリコーンオイル | 0.6 | ||
| FRT-G2-200G1 | ○ | 0.8 | ||||||||||
| FRT-G2-200G2 | 1.0 | |||||||||||
| FRT-G2-200G3 | 0.9 | |||||||||||
| FRT-G2-300 | 0.3±0.08cN・m (30±8gf・cm) | - | 0.6 | |||||||||
| FRT-G2-300G1 | ○ | 0.8 | ||||||||||
| FRT-G2-300G2 | 1.0 | |||||||||||
| FRT-G2-300G3 | 0.9 | |||||||||||
| FRT-G2-450 | 0.45±0.1cN・m (45±10gf・cm) | - | 0.6 | |||||||||
| FRT-G2-450G1 | ○ | 0.8 | ||||||||||
| FRT-G2-450G2 | 1.0 | |||||||||||
| FRT-G2-450G3 | 0.9 | |||||||||||
| FRT-G2-600 | 0.6±0.12cN・m (60±12gf・cm) | - | 0.6 | |||||||||
| FRT-G2-600G1 | ○ | 0.8 | ||||||||||
| FRT-G2-600G2 | 1.0 | |||||||||||
| FRT-G2-600G3 | 0.9 | |||||||||||
| FRT-G2-101 | 1±0.2cN・m (100±20gf・cm) | - | 0.6 | |||||||||
| FRT-G2-101G1 | ○ | 0.8 | ||||||||||
| FRT-G2-101G2 | 1.0 | |||||||||||
| FRT-G2-101G3 | 0.9 | |||||||||||



最大使用回転数以上での使用
使用温度範囲外での使用
最大使用サイクル以上での使用
調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止
取り付けネジの締めすぎ
取付強度不足での作動禁止
外部ストッパーなしでの作動禁止
最大使用トルクを超えての使用禁止
使用温度範囲外での作動禁止
使用環境に注意
製品改造禁止
軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 8日目 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 4日目 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄型を標準化した小型ロータリーダンパー。
【特長】
・トルクは0.2±0.07cN・m~1±0.2cN・mの5種類。
・歯車の仕様は3種類から選択可能。トルク発生方向は両方向。
・シリコンオイルを使用しているため温度特性に優れている。
・3種類のギア付き、及びギア無しの両タイプを用意。
・ソフトな作動性が得られるため、高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に最適。
・開閉部、操作部の安全対策としても便利。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):151円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):137円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~