17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • ギヤ

    ~mm
  • ギヤモジュール

    ~mm
  • ギヤ歯数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 外形図01

FRT-E2-※※※G1

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 外形図02

FRT-E9-※※※G2

製品仕様

製品仕様

型番定格トルク回転方向ギア有無最大使用回転速度
rpm
最大使用サイクル
cycle/min
使用温度範囲
材質使用オイル製品質量
g
本体ケースキャップ回転軸ギア
FRT-E2-100G10.1±0.05cN・m
(10±5gf・cm)
両方向50100~+50ポリカーボネート
(PC)
ポリアセタール
(POM)
シリコーンオイル0.41
FRT-E9-100G20.38
FRT-E2-200G10.2±0.07cN・m
(20±7gf・cm)
0.41
FRT-E9-200G20.38
FRT-E2-300G10.3±0.08cN・m
(30±8gf・cm)
0.41
FRT-E9-300G20.38
FRT-E2-400G10.4±0.1cN・m
(40±10gf・cm)
0.41
FRT-E9-400G20.38
  • 定格トルク値は回転速度20rpm、23℃時測定

製品仕様

型番G1(E2用)G2(E9用)
種類標準平歯車標準平歯車
歯形インボリュート並歯
モジュール0.6
圧力角20°
歯数1011
基準ピッチ円直径φ6φ6.6

使用例

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 使用例

商品特長詳細

  • 外径φ10
  • 不二ラテックス最小サイズ
  • 取付部形状は2種類

速度特性(測定温度:23℃)

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 規格表01

温度特性(回転速度:20rpm)

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 規格表02

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。
 

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
  • 使用温度範囲は各製品仕様をご覧ください。
 

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
  • 最大使用サイクルは各製品仕様をご覧ください。
 

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
    並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。
 

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
  • 使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにてネジを締め付けてください。
 

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。
 

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。
 

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。
 

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。
 

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。
    オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。
 

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。
 

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 注意・禁止事項01
 

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 注意・禁止事項02
 
  • 相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9 注意・禁止事項03

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

定格トルク

(N・m)

ギヤ

ギヤモジュール

ギヤ歯数

RoHS?最小発注数量
19
0.001
あり
0.6
10
10
1個
19
0.003
あり
0.6
10
-
1個
19
0.004
あり
0.6
10
10
1個
16.5
0.001
なし
-
-
-
1個
16.5
0.002
なし
-
-
-
1個
16.5
0.003
なし
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
8日目
178
( 196 )
9日目
178
( 196 )
8日目
158
( 174 )
9日目
158
( 174 )
9日目
158
( 174 )
9日目

詳細情報

基本情報

外径10mm、トルク0.1±0.05cN・mから4タイプの回転型オイルダンパー。
【特長】
・回転方向は両方向。回転角度は360°。
【用途】
・家具・OA機器・車輌・医療住宅設備機器等の蓋やカバー、操作部等に。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-E2/E9
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格158-858528278 -2,197 -2,397
通常出荷日8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング