17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • トルク発生方向

  • ギヤモジュール

    ~mm
  • ギヤ歯数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

  • ※ [ ]内数値はG2ギアの寸法

製品仕様

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 製品仕様
  • 定格トルク値は回転速度20rpm、23℃時測定(調整ツマミ位置MAX)
  • ダンパーは回転軸を上から見て時計回り(R)、反時計回り(L)にそれぞれトルクが発生するタイプがあります。

トルク調整方法

調整つまみを時計方向に回すとダンパートルクは大きく、反時計方向に回すとダンパートルクは小さくなる。

調整つまみを時計方向に回すとダンパートルクは大きく、反時計方向に回すとダンパートルクは小さくなる。

追加工

製品仕様

型式G1G2
種類標準平歯車転位平歯車
歯形インボリュート並歯
モジュール1.53.0
圧力角20°
歯数2813
基準ピッチ円直径φ42φ39
転位係数+0.25

使用例

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 使用例

商品特長詳細

速度特性(測定温度:23℃)

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 速度特性

温度特性(回転速度:20rpm)

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 温度特性

トルク調整幅

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ トルク調整幅

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
★使用温度範囲は、各製品仕様をご覧ください。

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
★最大使用サイクルは、各製品仕様をご覧ください。

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
    並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
★使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにてネジを締め付けてください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 軸へのスラスト荷重1
★相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ 軸へのスラスト荷重2

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

定格トルク

(N・m)

トルク発生方向

ギヤモジュール

ギヤ歯数

RoHS?最小発注数量
45.1~55
46.5
0.1
反時計方向
3.0
13
-
1個
35.1~45
45
0.2
反時計方向
1.5
28
10
1個
45.1~55
46.5
0.2
反時計方向
3.0
13
10
1個
45.1~55
46.5
0.05
反時計方向
3.0
13
-
1個
35.1~45
45
0.1
時計方向
1.5
28
10
1個
45.1~55
46.5
0.1
時計方向
3.0
13
-
1個
35.1~45
45
0.2
時計方向
1.5
28
10
1個
45.1~55
46.5
0.05
時計方向
3.0
13
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889
( 3,178 )
9日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
9日目
2,889
( 3,178 )
9日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
9日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
9日目

詳細情報

基本情報

トルクの可変ができる調整式ロータリーダンパー。
【特長】
・トルクは0.05±0.01N・mから最大0.20±0.04N・mの3種類
・トルク発生方向は時計、反時計方向がある
・歯車仕様は標準平歯車、転位平歯車の2種類から選択可能
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れている
【用途】
・家具・建設機械・OA機器・車輌・医療住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に使用可能
・ソフトな作動性が得られるため高級感を演出でき操作性も向上
・開閉部、操作部の安全対策としても有効

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作自動機機構部品として使用
3
満足度:3.0
内製する自動機機構部品として簡易的にトルクリミッター機能を賄える物を試案し、種々物色した中でトルクの可変が可能なこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q回転軸やギア部に縦荷重、横荷重がかかっても大丈夫ですか?
A
ダンパー破損に繋がりますので絶対におやめ下さい。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー(一方向性)FRN-P2シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-K2/FRN-K2シリーズ
ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格2,889-278 -2,197 -2,3978,428 -168 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番ロータリー形蝶番
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂亜鉛合金樹脂
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト