17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

型番最大使用トルク最大使用回転速度
rpm
最大使用サイクル
cycle/min
使用温度範囲
製品質量
g
FHD-B1-133-K1.35±0.34N・m
(13.5±3.4kgf・cm)
1550~+6050
FHD-B2-133-K
  • ダンパートルク値は、回転速度2rpm、25±2℃時測定

使用例

ヒンジ使用とダンパー使用

使用例

使用方法

1)ダンパーは時計回り、反時計回りの両方にトルクが発生します。
2)摩擦ヒンジダンパーは軸受けとしての使用が可能です。
3)摩擦ヒンジダンパーは無潤滑で長期間使用することが可能です。
4)ダンパー部に水やオイルがかかるとトルクダウンします。
5)連続回転での使用はできません。揺動運動でご使用ください。
6)使用条件によってはフリーストップヒンジとしても使用する事が可能です。
下記の計算式に従って保持トルクを計算してからお使いください。
保持トルクTo=(M×9.8×L/2×cosθ)/0.65×α×N (N・m)
M:保持部質量
L:保持部先端から回転中心までの距離
θ:保持部の水平位置から保持角度
α:上限温度での温度係数
N:ダンパー使用数

7)ダンパー取り付け方法は横使いが基本となります。縦使いでのご使用はご遠慮ください。

保持可能使用温度α
室温(25±5℃)1.0
MAX40℃0.75
MAX60℃0.50
ダンパー使用方法図

商品特長詳細

  • 摩擦式ヒンジダンパー:フリーストップとしても利用可能

速度特性

速度特性

ダンパートルクは2rpmでの速度特性を基準として決定します。

温度特性

温度特性

ダンパー特性は使用環境温度により変化します。一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、温度が下がるとダンパー特性は強くなります。
これはダンパー内部の軸ブッシュが温度の影響を受けて変化するためで、温度が元に戻ればダンパー特性も元に戻ります。

注意・禁止事項

  • ダンパー取り付け方法は横使いが基本となります。
    ※縦使いでのご使用はご遠慮ください。

型番リスト

表示件数

勝手違い

RoHS?最小発注数量
左用
10
1個
右用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
4日目
894
( 983 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヒンジ形状の摩擦式ダンパー。
【特長】
・最大トルク1.35N・mのトルクを発生させることができる。
・摩擦を利用したダンパーなので条件によってはフリーストップヒンジとして使用可能。
・ダンパー単体、軸受としての使用も可能。
【用途】
・家具・OA機器・医療・住宅設備機器等の蓋や扉の開閉に使用できる。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
・操作部カバーのメンテナンス時のフリーストップとして機能させることができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2
ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ
ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1
ロータリーダンパー (両方向性) FRT-N1
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ
揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格8948,428 -858528278 -5,461 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ハタ蝶番平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材質アルミニウム亜鉛合金樹脂樹脂樹脂亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト