17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴タイプ

  • 取付方法

    • その他
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • トルク発生方向

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズ

通常単価(税別)
1,2891,297特別価格
税込単価
1,4181,427特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軽量コンパクトで中間停止もできる摩擦ダンパー。【特長】・トルクによってはフリーストップも可能。・トルク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FFD-30FS-****の外形図 ([]内の数値はFFD-30FW-****の寸法です。)

FFD-30FS-****の外形図
([]内の数値はFFD-30FW-****の寸法です。)

FFD-30SS-****の外形図 ([]内の数値はFFD-30SW-****の寸法です。)

FFD-30SS-****の外形図
([]内の数値はFFD-30SW-****の寸法です。)

製品仕様

  • 最大使用回転速度:30rpm
  • 最大使用サイクル:13cycle/min
  • 使用温度範囲:-10~+60℃(90%RH)
  • 本体ケース・キャップ素材:ポリアセタール(POM)
型番定格トルク回転方向キャップカラー製品質量
(g)
FFD-30FS-R1020.1±0.01N・m
(1±0.1 kgf・cm)
時計方向(CW)17±2
FFD-30FS-L102反時計方向(CCW)
FFD-30FS-R5020.5±0.05N・m
(5±0.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FS-L502反時計方向(CCW)
FFD-30FS-R1031±0.1N・m
(10±1 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FS-L103反時計方向(CCW)
FFD-30FS-R1531.5±0.15N・m
(15±1.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FS-L153反時計方向(CCW)
FFD-30FW-R153時計方向(CW)31±2
FFD-30FW-L153反時計方向(CCW)
FFD-30FW-R2032±0.2N・m
(20±2 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FW-L203反時計方向(CCW)
FFD-30FW-R2532.5±0.25N・m
(25±2.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FW-L253反時計方向(CCW)
FFD-30FW-R3033±0.3N・m
(30±3 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30FW-L303反時計方向(CCW)
FFD-30SS-R1020.1±0.01N・m
(1±0.1 kgf・cm)
時計方向(CW)16±2
FFD-30SS-L102反時計方向(CCW)
FFD-30SS-R5020.5±0.05N・m
(5±0.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SS-L502反時計方向(CCW)
FFD-30SS-R1031±0.1N・m
(10±1 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SS-L103反時計方向(CCW)
FFD-30SS-R1531.5±0.15N・m
(15±1.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SS-L153反時計方向(CCW)
FFD-30SW-R153時計方向(CW)30±2
FFD-30SW-L153反時計方向(CCW)
FFD-30SW-R2032±0.2N・m
(20±2 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SW-L203反時計方向(CCW)
FFD-30SW-R2532.5±0.25N・m
(25±2.5 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SW-L253反時計方向(CCW)
FFD-30SW-R3033±0.3N・m
(30±3 kgf・cm)
時計方向(CW)
FFD-30SW-L303反時計方向(CCW)

定格トルクは回転速度20rpm、温度20~25℃時測定。

商品特長詳細

  • フリーストップに使用出来る フリクションダンパー 外径φ30

選定手順・ポイント

使用方法

(1)カタログ写真を上から見てダンパーは時計回り(R)、反時計回り(L)にトルクが発生するタイプがあります(ダンパー内部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。

(2)ダンパーは構造上軸受けを持たないので、ダンパーに装着するシャフトには必ず軸受けを設けてください。

(3)定格トルクより小さい負荷では、フリーストップとしても使用可能です。

(4)ダンパーに装着するシャフトは表1推奨寸法を参考にして製作してください。推奨寸法以外のシャフトを使用すると、シャフトの滑り等が発生する可能性があります。

(5)ダンパーにシャフトを挿入する際は、ダンパーのトルク発生方向と逆にシャフトを回転させながら挿入してください。
正転方向から無理にシャフトを挿入すると内部のワンウェイクラッチが破損する可能性がありますのでご注意ください。

表1

シャフト外径寸法φ10(-0.03~0)
表面硬度HRC55以上
焼き入れ深さ0.5mm以上
表面粗さ1.0Z以下
先端面取り
(ダンパー挿入側)

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。
  • 最大使用回転数は製品仕様をご覧ください。

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
  • 使用温度範囲は製品仕様をご覧ください。

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
  • 最大使用サイクルは製品仕様をご覧ください。

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
    並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
  • 使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにてネジを締め付けてください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。
 

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。
    オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズ 注意・禁止事項01

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズ 注意・禁止事項02
  • 相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズ 注意・禁止事項03

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付方法

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

定格トルク

(N・m)

トルク発生方向

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
丸穴
ねじ止め
40.1~50
46
0.1
時計方向
13
10
1個
丸穴
ねじ止め
40.1~50
46
2
反時計方向
19
10
1個
-
[その他] 二面幅
~40
30
3
反時計方向
22
10
1個
-
[その他] 二面幅
~40
30
3
時計方向
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
4日目
1,289
( 1,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトで中間停止もできる摩擦ダンパー。
【特長】
・トルクによってはフリーストップも可能。
・トルク発生方向は時計、反時計方向がある。
・トルクは0.1±0.01N・mから最大3±0.3N・mの7種類。
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れている。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・建設機械・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に。
・フリーストップが可能なため操作時の作業性が向上。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸受として使用可能ですか?
A
必ず別途軸受は設けてください。ダンパー破損に繋がる可能性があります。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SWシリーズ
フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ
ガラス蝶番 5500-30-7型/5500-30-0型
HG-RNM30型 欄間用トルクヒンジ
ガラス丁番 5500-30-2 インセット扉用
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15
メーカー不二ラテックス不二ラテックスSOWASOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,289-1,289 -30,054 -6,78619,2362,970
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目3日目在庫品1日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ガラス蝶番特殊蝶番ガラス蝶番特殊蝶番
本体材質樹脂樹脂黄銅ステンレス黄銅ステンレス鋼(SUS430)
付加機能ダンパーダンパーなし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)トルク(フリーストップ)
幅【範囲選択】(mm)25.1~35~25~2525.1~3555.1~6525.1~35
幅 W(mm)302525306030

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト