メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FFD-28FS-L102
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
摩擦を利用した回転型ダンパー。
【特長】
・定格トルクより小さい負荷では、フリーストップとしても使用可能。
・外径28mmでトルクは0.1~2N・mの5種類あり。
・本体取り付け形状も2種類あり。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・OA機器・医療・住宅設備機器等の蓋やドアの操作や開閉に使用できる。
・操作部カバーのメンテナンス時のフリーストップとして機能させることができる。