メカニカル部品技術窓口
薄型形状の360°回転型オイルダンパー。【特長】・一方向性と両方向性の2種類がある。・高トルク、薄型省...
詳細を確認
FDT-70A-903

FDN-70A-R/L114
| 型番 | 定格トルク | 回転方向 | 最大使用回転速度 rpm | 最大使用サイクル cycle/min | 使用温度範囲 ℃ | 材質 | 使用オイル | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | ローター (軸穴部) | ||||||||
| FDT-70A-903 | 8.7±0.8N・m (87±8kgf・cm) | 両方向 | 50 | 12 | -10~+50 | 鉄系(SPFC) | ナイロン | シリコーンオイル | 112 |
| FDT-70B-903 | |||||||||
| FDN-70A-R114 | 11±1.1N・m (110±11kgf・cm) | 時計方向(CW) | 136 | ||||||
| FDN-70A-L114 | 反時計方向(CCW) | ||||||||

1. ダンパー回転方向は、両方向にトルク発生するタイプとカタログの写真を上から見て時計回り(R)、反時計回り(L)にそれぞれトルクが発生するタイプがあります。
2. ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着するシャフトには必ず回転軸受けを設けてください。
3. FDN-70Aに使用するシャフトは、右の推奨寸法を参考にして製作してください。推奨寸法以外のシャフトを使用すると軸のすべりが発生する恐れがあります。
4. FDN-70Aにシャフトを挿入する際は、ワンウェイクラッチの空転方向にシャフトを回転させながら挿入してください(正転方向から無理にシャフトを挿入するとワンウェイクラッチが破損する可能性がありますのでご注意ください)。
| シャフト外径寸法 | 10 | 0 -0.03 |
|---|---|---|
| 表面硬度 | HRC55以上 | |
| 焼き入れ深さ | 0.5mm以上 | |
| 表面粗さ | 1.0Z以下 | |
| 先端面取り(ダンパー挿入側) | ![]() | |
5. FDT-70A使用時には、指定された角寸法の軸をダンパー軸穴部に差し込んでご使用ください。また軸とダンパー軸穴部にガタがあると動作初期にダンパー効果が発揮できない場合があります。ダンパーの推奨軸寸法は右の通りです。

相手軸推奨寸法
6. ダンパー回転軸接合部はすり割り溝タイプもあります。すり割溝タイプは渦巻きばねとの併用に最適です。

FDT-70B-903


最大使用回転数以上での使用
使用温度範囲外での使用
最大使用サイクル以上での使用
調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止
取り付けネジの締めすぎ
取付強度不足での作動禁止
外部ストッパーなしでの作動禁止
最大使用トルクを超えての使用禁止
使用温度範囲外での作動禁止
使用環境に注意
製品改造禁止
軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,388円 ( 2,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,183円 ( 2,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄型形状の360°回転型オイルダンパー。
【特長】
・一方向性と両方向性の2種類がある。
・高トルク、薄型省スペースを実現。外観が金属製。
・トルクは8.7±0.8N・mと11±1.1N・mの2種類がある。
・シリコンオイルを使用しているため温度特性に優れている。
・ソフトな作動性が得られるため高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・建設機械・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作性の向上に最適。
・開閉部、操作部の安全対策としても便利。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):151円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):137円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~