メカニカル部品技術窓口
ディスク形状の回転型オイルダンパー。【特長】・3±0.4~5.5±0.6N・m...
詳細情報を確認する
FDT-57A-※※※

FDN-57A-R/L※※※
| 型番 | 定格トルク | 回転方向 | 最大使用回転速度 rpm | 最大使用サイクル cycle/min | 使用温度範囲 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| FDT-57A-303 | 3±0.4N・m(30±4kgf・cm) | 両方向 | 50 | 12 | -10~+50 |
| FDT-57A-403 | 4±0.5N・m(40±5kgf・cm) | ||||
| FDT-57A-503 | 4.7±0.5N・m(47±5kgf・cm) | ||||
| FDN-57A-R303 | 3±0.4N・m(30±4kgf・cm) | 時計方向(CW) | |||
| FDN-57A-L303 | 反時計方向(CCW) | ||||
| FDN-57A-R403 | 4±0.5N・m(40±5kgf・cm) | 時計方向(CW) | |||
| FDN-57A-L403 | 反時計方向(CCW) | ||||
| FDN-57A-R553 | 5.5±0.6N・m(55±6kgf・cm) | 時計方向(CW) | |||
| FDN-57A-L553 | 反時計方向(CCW) |
| 型番 | 材質 | 使用オイル | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | ローター(軸部) | |||
| FDT-57A-303 | 鉄系(SPFC) | ナイロン | シリコーンオイル | 75 |
| FDT-57A-403 | ||||
| FDT-57A-503 | ||||
| FDN-57A-R303 | 94 | |||
| FDN-57A-L303 | ||||
| FDN-57A-R403 | ||||
| FDN-57A-L403 | ||||
| FDN-57A-R553 | ||||
| FDN-57A-L553 | ||||

1)ダンパー回転方向は、両方向にトルク発生するタイプとカタログの写真を上から見て時計回り(R)、反時計回り(L)にそれぞれトルクが発生するタイプがあります。
2)ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着するシャフトには必ず軸受けを設けてください。
3)FDN-57Aに使用するシャフトは、下記推奨寸法を参考にして製作してください。推奨寸法以外のシャフトを使用すると軸のすべりが発生する恐れがあります。
4)FDN-57Aにシャフトを挿入する際は、ワンウェイクラッチの空転方向にシャフトを回転させながら挿入してください。(正転方向から無理にシャフトを挿入するとワンウェイクラッチが破損する可能性がありますのでご注意ください。)
5)FDT-57Aに使用時には、指定された角寸法の軸をダンパー軸穴部に差し込んでご使用ください。また軸とダンパー軸穴部にガタがあると動作初期にダンパー効果が発揮できない場合があります。ダンパーの推奨軸寸法は下図の通りです。
6)連続回転による使用の際は、ご相談ください。

シャフト推奨寸法

相手軸推奨寸法

最大使用回転数以上での使用
使用温度範囲外での使用
最大使用サイクル以上での使用
調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止
取り付けネジの締めすぎ
取付強度不足での作動禁止
外部ストッパーなしでの作動禁止
最大使用トルクを超えての使用禁止
使用温度範囲外での作動禁止
使用環境に注意
製品改造禁止
軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,594円 ( 2,853円 ) | 8日目 |
2,667円 ( 2,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,493円 ( 2,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,394円 ( 2,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,453円 ( 2,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ディスク形状の回転型オイルダンパー。
【特長】
・3±0.4~5.5±0.6N・mまでの4種類のトルク。
・回転方向は一方向(時計方向、反時計方向)及び両方向の3種類。
・回転角度は360°以上。
・薄型形状なので取付も容易。
・ソフトな作動性が得られるので高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・建設機械・OA機器・車輌・医療住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に使用可能。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):151円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):137円~