17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

FDT-47A-***の外形図

FDT-47A-***

FDN-47A-R/L***の外形図

FDN-47A-R/L***

製品仕様

型番定格トルク回転方向最大使用回転速度
rpm
最大使用サイクル
cycle/min
使用温度範囲
材質使用オイル製品質量
g
本体ケースローター(軸部)
FDT-47A-1031±0.2N・m(10±2kgf・cm)両方向5012-10~+50鉄系
(SPFC)
ナイロンシリコーンオイル50
FDT-47A-1631.6±0.3N・m(16±3kgf・cm)
FDT-47A-2032±0.3N・m(20±3kgf・cm)
FDN-47A-R1031±0.2N・m
(10±2kgf・cm)
時計方向(CW)55
FDN-47A-L103反時計方向(CCW)
FDN-47A-R1631.6±0.3N・m
(16±3kgf・cm)
時計方向(CW)
FDN-47A-L163反時計方向(CCW)
FDN-47A-R2032±0.3N・m
(20±3kgf・cm)
時計方向(CW)
FDN-47A-L203反時計方向(CCW)
  • 定格トルクは回転速度20rpm、23℃±3℃時測定

使用例

ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 使用例01

使用方法

相手軸推奨寸法

相手軸推奨寸法

シャフト外径寸法φ60-0.03
表面硬度HRC55以上
焼き入れ深さ0.5mm以上
表面粗さ1.0Z以下
先端面取り
(ダンパー挿入側)
  1. 1.ダンパー回転方向は、両方向にトルク発生するタイプとカタログの写真を上から見て時計回り(R)、反時計回り(L)にそれぞれトルクが写生するタイプがあります。
  2. 2.ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着するシャフトには必ず回転軸受けを設けてください。
  3. 3.FDN-47Aに使用するシャフトは、推奨寸法を参考にして製作してください。推奨寸法以外のシャフトを使用すると軸のすべりが発生する恐れがあります。
  4. 4.FDN-47Aにシャフトを挿入する際は、ワンウェイクラッチの空転方向にシャフトを回転させながら挿入してください(正転方向から無理にシャフトを挿入するとワンウェイクラッチが破損する可能性がありますのでご注意ください)。
  5. 5.FDT-47A使用時には、指定された角寸法の軸をダンパー軸穴部に差し込んでご使用ください。また軸とダンパー軸穴部にガタがあると動作初期にダンパー効果が発揮できない場合があります。ダンパーの推奨軸寸法は右の通りです。
  6. 6.ダンパー回転軸接合部はすり割り溝タイプもあります。すり割溝タイプは渦巻きばねとの併用に最適です。

商品特長詳細

  • 薄型・金属製のディスクダンパー 外径φ47

FDT-47A 両方向性/FDN-47A 一方向性シリーズの特性

1.速度特性(測定温度:23℃)
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 規格表01
2.温度特性(回転速度:20rpm)
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 規格表02

注意・禁止事項

最大使用回転数以上での使用

  • 最大使用回転数以上での使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、回転軸破損等の可能性があります。

使用温度範囲外での使用

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。
  • 使用温度範囲は製品仕様をご覧ください。

最大使用サイクル以上での使用

  • 最大使用サイクル以上での使用は、トルクダウン、オイル漏れ等の可能性があります。
  • 最大使用サイクルは製品仕様をご覧ください。

調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止

  • 調整式ロータリーダンパーの並列使用は、ご遠慮ください。
    並列使用には、同シリーズ・同トルク仕様をご使用ください。

取り付けネジの締めすぎ

  • ロータリーダンパーを取り付ける際、取り付けネジを締めすぎると本体の破損等の可能性があります。
  • 使用するネジの種類及びネジサイズから、適正な締め付けトルクにてネジを締め付けてください。

取付強度不足での作動禁止

  • 取付強度不足の状態で作動させますと母機を破損し、怪我をする危険があります。
  • 取付部強度は、負荷トルク×安全率を確保してください。

外部ストッパーなしでの作動禁止

  • ダンパーの動作角範囲内でご使用ください。回転軸の回転限度位置を回転物の静止位置とするような、ダンパー自体をストッパー代わりとする使用は避けてください。ダンパー自体をストッパー代わりにすると、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。
  • 外部ストッパーは使用角度に設定した上で、作動させてください。

最大使用トルクを超えての使用禁止

  • 最大使用トルクを超えての使用は、オイル漏れ、耐久性の低下、軸破損の可能性があり、ダンパーの破損により母機が破損し、怪我をする可能性があります。最大使用トルク内で使用してください。

使用温度範囲外での作動禁止

  • 使用温度範囲外での使用は、オイル漏れ、トルク不良等の可能性があります。使用温度範囲内にて使用してください。

使用環境に注意

  • 真空中、高圧下ではご使用になれません。母機破損の原因となります。
  • 海浜の直射日光下や水銀灯付近やオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。
    オゾンによるゴム部品の劣化により、性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
  • 粉塵、油、水等がダンパーに付着するような環境でのご使用は避けてください。破損による油漏れ動作不良の原因となります。
  • むやみにオイルを捨てることを禁止。
  • ダンパー類に封入されているオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。

製品改造禁止

  • 製品に改造(追加工・塗装・溶接・焼入れ等)が行われた場合、一切の保証は致しません。

軸へのラジアル荷重

  • 回転軸(ギア)にラジアル方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損(ギア付きの場合、ギア破損)又はギア抜け等の可能性があります。
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 注意・禁止事項01

軸へのスラスト荷重

  • 回転軸(ギア)にスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、本体部破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 注意・禁止事項02
  • 相手アーム(ギア)とダンパーのギアの平行度はできるかぎり正確に取り付けてください。
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ 注意・禁止事項03

型番リスト

表示件数

定格トルク

(N・m)

トルク発生方向

取付軸形状タイプ

RoHS?最小発注数量
1
反時計方向
丸形タイプ
10
1個
2
反時計方向
丸形タイプ
10
1個
1
時計方向
丸形タイプ
10
1個
1.6
時計方向
丸形タイプ
10
1個
2
時計方向
丸形タイプ
10
1個
1
両方向
四角形タイプ
10
1個
1.6
両方向
四角形タイプ
10
1個
2
両方向
四角形タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,859
( 3,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,623
( 2,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,623
( 2,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,344
( 2,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型形状の360°回転型オイルダンパー。
【特長】
・トルク発生方向は一方向性と両方向性の2種類がある。
・一方向性の場合は、トルク発生方向が時計、反時計方向の2種類。
・トルクは1±0.2N・mから最大2±0.3N・mまで3種類から選べる。
・シリコンオイルを使用しているため温度特性に優れている。
・ソフトな作動性が得られるため高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・建設機械・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作性の向上が可能。
・開閉部、操作部の安全対策としても有効。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カメラの揺れ防止に使用
4
満足度:4.0
試作品で、カメラが揺れるのを防止するための部品に、このディスクダンパーを使用しました。ロータリーダンパーで、大きさやトル...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸受として使用可能ですか?
A
必ず別途軸受は設けてください。ダンパー破損に繋がる可能性があります。
Q真空中で使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクダンパー FDT-47A/FDN-47Aシリーズ
ディスクダンパー FDT-70A/FDN-70Aシリーズ
ディスクダンパー FDT-63A/FDN-63Aシリーズ
ディスクダンパー(両方向性/一方向性)FDT-57A/FDN-57Aシリーズ
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックスタキゲン製造不二ラテックス
通常価格1,920-2,183 -2,070 -1,910 -3628,428 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材質スチールスチールスチールスチール冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーなし(通常)ダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト