メカニカル部品技術窓口
防振据付・移動・レベリング機能を一体化したマウント。【特長】・機器の移動・固定が容易にできる。・機器の...
詳細を確認コンパクト設計
移動用キャスター或いは移動用ボールと防振ゴム台が一つにまとまってコンパクトになっている。
移動・固定が容易
機器の移動・固定が容易にできるので、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利。
安定性がある
キャスター標準タイプとボールタイプは防振ゴム台の設地面が大きいため、機器の安定性に優れている。
またキャスターSタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れている。
軽量で幅広い用途
キャスター標準タイプは本体が鋼板仕様とステンレス仕様の二種類で、いずれも軽くて丈夫にできている。ステンレス仕様を選択することにより耐水性、耐薬品性まで幅広い用途で使用可能になる。またステンレス仕様は水のたまらない構造になっているので食品関係の機器等にも使用可能。
レベル調節が簡単
キャスタータイプはレベリングボルトをまわすだけで、またボールタイプはハンドルをまわすだけで簡単に正確にできる。
低コスト
合理的なコンパクト設計により低コストになっている。特にキャスターSタイプは構造上の工夫で一段とコストダウンに成功し、より低コストになっている。
キャスター標準タイプ(鋼板仕様、ステンレス仕様)
本体が鋼板仕様とステンレス仕様の二種類で、いずれも軽くて丈夫にできている。
ステンレス仕様は耐水性、耐薬品性があり。水のたまらない構造で食品関係の機器等にも使用可能
キャスターSタイプ(鋼板仕様)
据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れている。
ボールタイプ(鋳鉄仕様)
防振ゴム台の設地面が大きいため、機器の安定性に優れている。

CM-60 / CM-60SUSの寸法図

CM-100 / CM-100SUSの寸法図

CM-200Cの寸法図
| 品番 | 常用最大荷量 |
|---|---|
| CM-60 | 590N |
| CM-60SUS | |
| CM-100 | 980N |
| CM-100SUS | |
| CM-200C | 2000N |
| 名称 | 材質 | ||
|---|---|---|---|
| 鋼板仕様 | ステンレス仕様 | ||
| 1 | 取付プレート | 鋼板製亜鉛めっき (スチールボール) | ステンレス製光沢仕上 (SUS440C焼入ボール) |
| 2 | フレーム | 鋼板製亜鉛めっき | ステンレス製光沢仕上 |
| 3 | 車輪 | 6ナイロン。CM-200Cは ドライベアリング入り | 6ナイロン |
| 4 | 防振ゴム台 | 耐油性ゴム | 耐油性ゴム |
| 5 | レベリングボルト | 鋼製亜鉛めっき | ステンレス製 |
ステンレス仕様品は品番末尾SUSで表わす。※()寸法はステンレス仕様

CM-60Sの寸法図

CM-100Sの寸法図
| 品番 | 常用最大荷量 |
|---|---|
| CM-60S | 590N |
| CM-100S | 980N |
| 名称 | 材質 | |
|---|---|---|
| 1 | 取付プレート | 鋼板製亜鉛めっき(スチールボール) |
| 2 | フレーム | 鋼板製亜鉛めっき |
| 3 | 車輪 | 6ナイロン |
| 4 | ゴム台 | 耐油性ゴム |
| 5 | ロックナット | 鋼製亜鉛めっき |
| 6 | レベリングボルト | 鋼製亜鉛めっき |

ボールタイプの寸法図
| 品番 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | d | l1 | l2 | h1 | h2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-200 | 58 | 70 | 100 | 80 | 44 | M12 | 67 | 92 | 7.5 | 12 |
| CM-600 | 65 | 79 | 140 | 120 | 54 | M16 | 72 | 102 | 7.5 | 14 |
| 品番 | 常用最大荷量 |
|---|---|
| CM-200 | 2000N |
| CM-600 | 5900N |
| 名称 | 材質 | |
|---|---|---|
| 1 | ハンドル | 鋳鉄製焼付塗装 |
| 2 | ハウジング | 鋳鉄製焼付塗装 |
| 3 | 移動用ボール | 鋼製 |
| 4 | 防振ゴム台 | 耐油性ゴム |
| 5 | 取付ボルト | 鋼製亜鉛めっき |
ボールタイプの寸法図
キャスターに防振機能を追加して、走行機能に加え固定時の防振機能を付加して、商品性を高めています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,747円 ( 6,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,217円 ( 3,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,735円 ( 23,909円 ) | 12日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,598円 ( 5,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,934円 ( 34,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,082円 ( 9,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,735円 ( 23,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,534円 ( 13,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
防振据付・移動・レベリング機能を一体化したマウント。
【特長】
・機器の移動・固定が容易にできる。
・機器の安定性に優れた構造。
・キャスター標準タイプは本体が鋼板仕様とステンレス仕様の二種類で、いずれも軽くて丈夫にできている。
・ステンレス仕様は耐水性、耐薬品性まで幅広い用途で使用可能。
・レベリングボルトまたはハンドルをまわすだけでレベル調整が簡単にできる。
【用途】
・移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利。
・ステンレス仕様は水のたまらない構造になっているので、食品関係の機器等にも使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~