メカニカル部品技術窓口
ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業機器用空気ばね。【特長】・固有振動数が低く...
詳細情報を確認する
1段
型番:PSB-1-◯◯◯

2段
型番:PSB-2-◯◯◯

3段
型番:PSB-3-◯◯◯

1段
型番:PSB-1-◯◯◯P

2段
型番:PSB-2-◯◯◯P

3段
型番:PSB-3-◯◯◯P

PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業機器用空気ばね。優秀な防振効果のほかにも多くの特長を持ち、防振除振用途、アクチュエーター用途で広く使用されている。
| No. | 名称 | 表面処理 | 特長 |
|---|---|---|---|
| (1) | ゴムベローズ (合成ゴム・補強コード・ビードワイヤー) | - | ゴムベローズは、気密性に優れた合成ゴムと、強度の高い補強コードと、端部の環状鋼線(ビードワイヤー)から成り、耐圧性に優れています。 |
| (2) | 締付けリング | 電気亜鉛めっき | 締付けボルトの締め込みにより、ゴムベローズと取付けプレートを気密に固定します。 |
| (3) | 中間リング | 電気亜鉛めっき | 空気圧によるゴムベローズのふくれを防ぎます。 |
| (4) | 取付けプレート 上 | 電気亜鉛めっき | 機械に取付ける金具で、4つの取付け穴と空気口が付いています。 |
| (5) | 取付けプレート 下 | 電気亜鉛めっき | 空気口のない取付けプレートです。 |
| (6) | 締付けボルト | 電気亜鉛めっき | - |

※1 使用最大内圧については、別途寸法・特性グラフを参照してください。
下図に示す使用例は、あくまでもイメージ図です。
特に防振の場合は、このままでは使用できません。
実際の使用(特に使用実績のないもの)においては、必要に応じて、付加質量、ダンパー、ストッパー、ガイド等を用いて、防振効果と機器のゆれを高い次元で両立させる最適なマッチングを、試行錯誤しながら求めていくことが必要になります。

プレス

業務用洗濯機

遠心分離機

織機

コンプレッサー

加圧

リフター

乗用ゲーム機

防振、除振用途
(1) 優れた防振効果
固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
(2) 広い荷重範囲
内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
(3) 優れた防音効果
コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
(4) 防振性能の向上
補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
(5) 空気減衰カ
補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
(6) 高さを一定に保つ(オプション仕様:LタイプとFタイプ)
レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
アクチュエーター用途
(1) 取付け高さが低くコンパクト
大荷重、大ストロークにもかかわらず、取付け高さが低くコンパクトなアクチュエーターが設計できます。
(2) 給油、メンテナンス不要
しゅう動部がないので、給油およびメンテナンスのいらないアクチュエーターが得られます。
| 産業機械の防振 | 振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス ※実際の使用(特に使用実績のないもの)においては、必要に応じて、付加質量、ダンパー、ストンパー、ガイド等を用いて、 防振効果と機器の揺れを高い次元で両立させる最適なマッチングを、試行錯誤しながら求めていくことが必要になります。 |
|---|---|
| 精密機器の除振 | 露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、液晶検査装置 |
| アクチュエーター | リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、乗用ゲーム機、ジェットコースターブレーキ |

(1)密閉方式で使用する場合
オプションのタイヤバルブをご利用ください。(デジタルカタログP.18参照)
空気封入方法は、PSDの項を参照ください。

使用例1

使用例2
(圧力計を使用する場合)
(タイヤパルブを空気ばねから離したい場合)
(2)空気配管でエアーを常時供給する場合
使用する空気ばね4ヶ(5ケ以上の場合も同様)を3群に分け、各空気ばねの高さがほぼ同じになるように、3群それぞれの減圧弁を独立に圧力設定します。

※3群を超えた設定とした場合、空気ばねの高さを同じにすることが難しくなります。
※補助タンクを使用する場合は、空気ばねの直前に設けてください。
(3)レベリングバルブで機器の高さ変化を自動調整する場合
通常用途では、前項の圧力管理で十分です。
空気ばね使用中に、機器の重心が大きく移動したり空気ばね支持荷重が大きく変化したりするような特殊な場合には、レベリングバルブを使用することが有効です。
倉敷化工社でご用意できるレべリングバルブは、機器の動的振幅が小さい場合のみ使用できます。
(機器の動的振幅が大きい場合は、非接触センサーが有効と思われますが、倉敷化工社ではご用意していません。)
防振メーカーとして幅広い市場ニーズに応えることを目指し、空気ばね領域の商品化を行いました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,121円 ( 1,233円 ) | 15日目 |
991円 ( 1,090円 ) | 6日目 |
24,920円 ( 27,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,329円 ( 31,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,384円 ( 37,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,269円 ( 29,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,522円 ( 45,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,914円 ( 51,605円 ) | 5日目 |
38,985円 ( 42,884円 ) | 5日目 |
46,858円28,114円 ( 30,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,594円 ( 55,653円 ) | 5日目 |
40,244円 ( 44,268円 ) | 5日目 |
55,588円 ( 61,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
84,763円 ( 93,239円 ) | 5日目 |
119,754円 ( 131,729円 ) | 5日目 |
58,221円 ( 64,043円 ) | 5日目 |
61,113円 ( 67,224円 ) | 5日目 |
101,311円 ( 111,442円 ) | 5日目 |
79,227円 ( 87,150円 ) | 5日目 |
66,692円 ( 73,361円 ) | 5日目 |
72,713円 ( 79,984円 ) | 5日目 |
121,178円 ( 133,296円 ) | 5日目 |
180,341円 ( 198,375円 ) | 5日目 |
92,367円 ( 101,604円 ) | 5日目 |
79,212円 ( 87,133円 ) | 5日目 |
139,078円 ( 152,986円 ) | 5日目 |
104,035円 ( 114,439円 ) | 5日目 |
133,040円 ( 146,344円 ) | 5日目 |
125,160円 ( 137,676円 ) | 5日目 |
193,520円 ( 212,872円 ) | 5日目 |
42,434円 ( 46,677円 ) | 5日目 |
56,201円 ( 61,821円 ) | 5日目 |
51,192円 ( 56,311円 ) | 5日目 |
70,231円 ( 77,254円 ) | 5日目 |
64,285円 ( 70,714円 ) | 5日目 |
79,759円 ( 87,735円 ) | 5日目 |
79,868円 ( 87,855円 ) | 5日目 |
103,203円 ( 113,523円 ) | 5日目 |
124,152円 ( 136,567円 ) | 9日目 |
160,815円 ( 176,897円 ) | 5日目 |
190,922円 ( 210,014円 ) | 5日目 |
75,714円 ( 83,285円 ) | 5日目 |
78,927円 ( 86,820円 ) | 5日目 |
100,472円 ( 110,519円 ) | 5日目 |
105,826円 ( 116,409円 ) | 5日目 |
85,314円 ( 93,845円 ) | 11日目 |
158,557円 ( 174,413円 ) | 5日目 |
145,542円 ( 160,096円 ) | 11日目 |
1,149円 ( 1,264円 ) | 15日目 |
ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業機器用空気ばね。
【特長】
・固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます
・内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です
・コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます
・補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます
・補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます
・レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます
【用途】
・振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレスなどの産業機械の防振
・露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、液晶検査装置などの精密機器の除振に
・リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、乗用ゲーム機、ジェットコースターブレーキなどのアクチュエーターに

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

イマオコーポレーション
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
4.2通常価格(税別):108円~